Nuestros pomos de lóbulo son ideales para muchas aplicaciones distintas, desde equipo de fabricación metálico hasta la exposición de mobiliario, y están disponibles en muchos estilos y tamaños diferentes. Los laterales lobulados son fáciles de agarrar.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Material roscado | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,0519 € - 24,4419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.756 in
70.0 mm
|
Acero
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 10188750 | 21,4549 € - 47,4212 € | 3 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
Latón
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
| 25,5749 € - 26,9242 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.898 in
99.0 mm
|
Acero
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 28,0469 € - 29,5198 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
Latón
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar