Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Acero inoxidable Cerraduras y pestillos de alta resistencia

 (2 conjuntos de productos)


Pestillo de asa T embutido al ras

Esta gama de asas T son ideales para paneles de armarios con puertas grandes. El material de acero inoxidable y la clasificación IP65 permiten que estos cierres de alta resistencia sean adecuados para entornos peligrosos.

Pestillos de cuarto de vuelta de cierre automático

Esta gama de cierres de cuarto de vuelta está equipada con una leva que se levanta y vuelve a su posición original al cerrar la puerta. La gama está disponible para uso a mano izquierda o derecha con un bombín de reborde doble de 5 mm.