Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

IP rated Metal Cerraduras y pestillos de compresión

 (4 conjuntos de productos)


Pestillos ajustables de compresión

Pestillos de compresión ajustable con un amplio rango de agarre con tornillos ajustables. El pestillo proporciona una buena compresión y está disponible en una selección de opciones de compresión preestablecidas, incluidas 4 mm y 6 mm, para una mejor aislamiento del ruido. El pestillo tiene propiedades de amortiguación de ruido y ofrece un mejor sellado bajo condiciones de vibración y choque.

Se utiliza en aplicaciones donde los factores ambientales, como las fluctuaciones de temperatura o el desgaste de la junta, pueden afectar la eficacia del sellado. Resistente a temperaturas entre -50C hasta +80 C. Comúnmente utilizado en industrias como recintos industriales.

La gama cuenta con cierres con una operación de leva de cuarto de vuelta y una opción de bloqueo y opción de no bloqueo.

  • Cierre clasificado según DIN-EN 61373.
  • Las cámaras y las teclas del controlador se venden por separado.
Material: , Acero inoxidable Color: , Negro, Cromado Código De La Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Pestillos de compresión - Asa T

Este cierre de compresión de asa T se utiliza para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. El pestillo proporciona 6 mm de compresión para aumentar el aislamiento del ruido. Se requieren levas estándar sin topes y esta gama dispone de dos cortes diferentes.

Pestillos de compresión fija

Los pestillos de compresión fija están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido pulvicubierto en negro. Ofrecen una compresión de 6 mm. Cuando la llave se gira 90 grados, la leva gira a la posición de cierre. Cuando la llave se gira 180 grados, la leva se mueve a la posición fija. El pestillo ofrece una buena compresión y un buen aislamiento del ruido con diferente estilo de cabeza y varias opciones de rango de agarre disponibles

Código De La Serie: SR5551

Asa T de compresión ajustable

Los pestillos de compresión con asa en T ajustables se suministran con una compresión preestablecida de 6 mm. Ideales para utilizar con armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración.

Los pestillos son de operación manual y están dispobibles en opción con cierre (cierre de acero inoxidable de CH 751) y sin cierre (sin cilindro). Se suministran dos llaves con cada cerradura. Los pestillos también se suministran con una junta de sellado de goma. Las levas se venden por separado.

Los pestillos tienen una leva de cuarto de vuelta y una gran variedad de agarres con una tuerca ajustable.

  • Material: aleación de zinc fundido
  • Opciones de acabado: cromado y pulvicubierto en negro