Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Metal Con muelle Pestillo de leva de cuarto de vuelta Cerraduras y pestillos de leva

 (2 conjuntos de productos)


Mini cerraduras de cuarto de vuelta - Orificio de montaje de 45 grados

Los mini pestillos de cuarto de vuelta con carcasa de 45 grados están diseñados especialmente con un muelle interno que proporciona una torsión de hasta 1 mm.

La leva se asienta en un ángulo de 45 grados respecto a la carcasa. El pestillo se ofrece con opciones alternativas de agarre y tres tipos de cabeza, que incluyen la cuadrada de 6 mm, la triangular de 7 mm y la ranurada.

  • Material: aleación de zinc fundido
  • Opciones de acabado: pulvicubierto en negro y cromado

Pestillos de cuarto de vuelta roscados mini con o sin muelle

Esta gama de cierres de leva mini funciona sin acción de muelle y con llave iguales. El tipo fijado por una tuerca encaja en un corte de 16,2 x 14,2 y el tipo fijado por un clip encaja en un corte de 17,2 x 14,2.