Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Circular Conectores de Tubo

 (2 conjuntos de productos)


Abrazadera de conexión de dos vías

Una útil abrazadera de conexión bidireccional que tiene puntos de entrada para dos tubos. Disponible en acero inoxidable o aluminio. Compatible para su uso con múltiples tamaños de orificios.Presenta puntos de entrada para dos tubos estructurales circulares.Disponible en gris o en negro.Admite múltiples tamaños de orificios.Disponible en dos materiales: aluminio y acero. Material: Acero inoxidable, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie:

Abrazadera de conexión de placa base

Las bases estructurales para abrazaderas de tubos están diseñadas para conexiones seguras y estables. Están disponibles en aluminio o acero. Son compatibles con varios tamaños de orificio, lo que permite adaptarse a diferentes aplicaciones.Fabricada para sujetar tubos estructurales circulares o cuadrados en su sitio.Muchos diámetros interiores para elegir.Disponible en dos materiales: aluminio y acero. Material: Aluminio, Acero Color: Negro, Gris Código De La Serie: