Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Nylon Grapas para paneles

 (2 conjuntos de productos)


Componentes para unir perfiles

Las conteras para fijaciones en un borde ofrecen roscas fuertes para chapas metálicas que sean demasiado finas para hacer una rosca. Se fijan en los bordes de las chapas finas ofreciendo una buena alternativa a las conteras de autoagarre.

Para su instalación,
1. Inserte la muesca de la contera en el lateral de la apertura del panel
2. Gire la pata de soporte de la contera hacia el panel. De este modo, se comprime la pata de soporte, lo que permite que pase a través de la muesca en el panel.
3. La pata recuperará su posición normal y fijará, así, la contera en el panel.
Tenga en cuenta que la rosca interna requiere un destornillador para su instalación.

La contera puede extraerse tras la instalación apretando las patas con resorte y girando.

  • Material: poliamida 6/6
  • Color: negro
  • Clasificación ignífuga UL94 V2.

Tuercas en U de plástico

Una variedad de tuercas en forma de U que se montan en el borde. Se deslizan fácilmente sobre los bordes de paneles y chapas finos.

Estas tuercas pueden utilizarse como una solución alternativa para conteras roscadas y fijaciones de apriete ciego. Están disponibles en una variedad de estilos de montaje para satisfacer las necesidades de los proyectos: montaje en el borde del panel, montaje en la esquina del panel de borde a borde y montaje en el panel de borde a borde.

Los tamaños de rosca incluyen M5 y M6.

  • Material: poliamida (PA)
  • Color: negro