Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Redonda Pantalla de techo y colgante

 (8 conjuntos de productos)


Pop Clip - Conectores

Las varillas para clips POP se conectan con otros componentes POP a fin de sujetar materiales del punto de venta para su exposición. Estas varillas conectoras están disponibles en una amplia variedad de longitudes de varillas flexibles o fijas para adaptarse a su aplicación.

Ventosas de doble cara

Las ventosas de doble cara sujetan, separan y amortiguan de forma segura dos superficies paralelas. El diseño une superficies planas y limpias sin necesidad de un orificio de montaje ni de otra sujeción.

Ventosas de una cara - A presión

Las ventosas de una cara a presión tienen un montaje a presión flexible para formar una fijación de compresión en un expositor. Estas ventosas se sujetan a superficies planas y limpias sin necesidad de sujeción.

Ventosas de una cara - Con gancho

Las ventosas de una cara con gancho tienen un gancho de plástico o metal para colgar materiales de exposición. Estas ventosas se sujetan a superficies planas y limpias sin necesidad de sujeción.

Ventosas de una cara - Con orificio

Las ventosas de una cara con orificio son ideales para colgar cordeles, cables o cordones a través de ella para materiales de exposición. Estas ventosas se sujetan a superficies planas y limpias sin necesidad de sujeción.

Ventosas de una cara - Con ranura

Las ventosas con ranura son ideales para colgar un cordel, cable o cordón en materiales impresos o expositores autocolgantes. Estas ventosas se sujetan a superficies planas y limpias sin necesidad de sujeción.

Ventosas de una cara - Con remache

Las ventosas de una cara con remache requieren solo un pequeño orificio de fijación en el póster del expositor para sujetarse a la ventosa. Estas ventosas se sujetan de forma fácil y segura a superficies planas y limpias.

Ventosas de una cara - Con tapa

Las ventosas de una cara con tapa tienen un saliente seguro para colgar cordeles, cables o cordones para expositores autocolgantes. Estas ventosas se sujetan a superficies planas y limpias sin necesidad de sujeción.