Las ventosas de una cara con orificio son ideales para colgar cordeles, cables o cordones a través de ella para materiales de exposición. Estas ventosas se sujetan a superficies planas y limpias sin necesidad de sujeción.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio | Diámetro de la copa | Compra | |
---|---|---|---|---|---|
0,1692 € - 0,374 € | 15881 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10256480 | 0,3572 € - 0,7902 € | 1007 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
0,1394 € - 0,3081 € | 6696 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1691 € - 0,374 € | 3000 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0839 € - 0,1855 € | 9998 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2192 € - 0,4847 € | 9898 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,0993 € - 0,2195 € | 887 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,268 € - 0,282 € | 1811 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,2978 € - 0,658 € | 2720 En stock |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,249 € - 0,5505 € | 9458 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar