Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Acetato Remaches de montaje a presión Remaches de plástico

 (2 conjuntos de productos)


Remaches a presión - Remache

Las fijaciones para ensamblado incluyen un cuerpo hueco que aumenta la flexibilidad durante el proceso de inserción y extracción, por lo que son fáciles de instalar y quitar. El pasacables se expande cuando se inserta el pasador, proporcionando un ajuste firme.

Nuestra gama incluye opciones de material fabricadas en acetal natural con una clasificación ignífuga de UL94 HB, polioximetileno (POM) disponibles en negro y natural, y nylon 6/6 en negro y natural que ofrecen una clasificación ignífuga de UL94 V0.
Las fijaciones para ensamblado son remaches multiusos, ideales para aplicaciones que requieren un remache de montaje frontal. Estos remaches permiten una conexión, montaje y fijación sin necesidad de herramientas de instalación.

Código De La Serie: SR2319

Remaches a presión - Remaches de propagación

Los remaches de propagación son un tipo de remache que ofrece una solución de fijación rápida, económica y permanente. Los remaches de propagación se instalan colocando el cuerpo del remache en un orificio del panel y empujando hacia abajo el émbolo premontado. El remache se expande en la aplicación ofreciendo un ajuste seguro y hermético. Estos remaches ofrecen una conexión sólida a través de una fijación lateral ciega.

Nuestra gama incluye una variedad de opciones de materiales como: nylon 6, nylon 6/6, polipropileno (PP) y polietileno (PE). Esta gama de remaches ofrece un buen aislamiento eléctrico, además de resistencia a la corrosión.

Se puede comprar por separado una herramienta manual para remaches, que ofrece una fijación más rápida para estos remaches de propagación, y es el método de aplicación recomendado.

  • Colores: negro, gris, natural y blanco
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0, UL94 V1 y UL94 V2


Código De La Serie: SR1963