Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

RoHS Poliamida Sin llave Pestillo de leva de cuarto de vuelta

 (2 conjuntos de productos)


Cierres de cuarto de vuelta - Fijación fácil

El cierre de cuarto de vuelta de fijación fácil se fija fácilmente en un corte de 20,2 x 22,2 mm y se cierra con la ayuda de un clip. Es adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El muelle interno proporciona una torsión de 1,5 mm y se puede utilizar para grosores de panel de 0,8 a 2,0 mm.

Pestillos de cuarto de vuelta - Mango en L

Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa L se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.