En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(2 conjuntos de productos)
Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.Ofrecen vidrio auténtico de alta estabilidad.Con resistencia a los arañazosLa junta está alojada en una ranura, por lo que no puede perderse.El diseño de la ranura impide la extrusión de la junta cuando se aprieta la mirilla. Material: Aluminio Código De La Serie: SR6580
Los tapones respiraderos se utilizan para proteger los equipos contra la humedad y la contaminación por partículas. Permite el flujo de aire en las aplicaciones, evitando que un sistema funcione mal debido a los cambios de presión.Permiten un elevado caudal de aire.Protegen los equipos controlando la humedad y la contaminación por partículas.Ideales para aplicaciones expuestas a la presión y a la demanda de niveles de fluido. Material: Aluminio Color: Negro Código De La Serie: SRV0019, SRV0018
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar