Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

PEEK Tornillos de fijación Volantes

 (1 conjunto de productos)


Tornillos de fijación - Cabeza hexagonal de peek

Los tornillos de fijación PEEK, con accionamiento tipo casquillo, son elementos de fijación de alto rendimiento.Diseñado para sujetar los componentes de manera segura en su lugar aplicando presión mediante un accionamiento roscado.

El PEEK (poliéter éter cetona) ofrece una resistencia excepcional, resistencia al calor (hasta 260 C) y resistencia química. Esto lo hace ideal para aplicaciones de alto rendimiento. También cuenta con propiedades de baja emisión de gases y resistencia al desgaste, lo que garantiza su durabilidad incluso en condiciones adversas.

Los tornillos de fijación de PEEK se utilizan con frecuencia en varios sectores, incluidos los médicos y los semiconductores. Son útiles para equipos médicos, sujetos a operaciones de esterilización, ya que son resistentes a los productos químicos y a la radiación. En el sector de los semiconductores, funcionan de manera fiable en entornos de alta temperatura y corrosivos, lo que los hace ideales para equipos precisos como los sistemas de manipulación de obleas y las cámaras de vacío. Material: PEEK Color: Beige Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-0Código De La Serie: SRP0507