Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.
À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.
Fournissent un ajustement sûr et parfait.
Matière: TPE, PEBD Couleur: Jaune, Naturel Séries: SRCTLTPE, SR1116
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | d1 | h1 | H | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2162 € - 0,4508 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
Naturel
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 6778 En stock |
1.941 in
49.3 mm
|
Naturel
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
|||
| 0,1583 € - 0,3323 € | 27300 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
Naturel
|
0.697 in
17.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0821 € - 0,2478 € | 69000 En stock |
0.661 in
16.8 mm
|
Naturel
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 5494 En stock |
2.622 in
66.6 mm
|
Naturel
|
2.37 in
60.2 mm
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|||
| 0,1468 € - 0,3077 € | 24500 En stock |
0.846 in
21.5 mm
|
Naturel
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,135 € - 0,2833 € | 11500 En stock |
0.941 in
23.9 mm
|
Naturel
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,1739 € - 0,3652 € | 25200 En stock |
1.091 in
27.7 mm
|
Naturel
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 9838 En stock |
2.161 in
54.9 mm
|
Naturel
|
1.894 in
48.1 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
|||
| 10154120 | 0,2679 € - 0,5627 € | 8000 En stock |
1.591 in
40.4 mm
|
Naturel
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
| 10154069 | 0,1436 € - 0,3011 € | 36400 En stock |
0.768 in
19.5 mm
|
Naturel
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 10154083 | 0,1502 € - 0,3152 € | 3500 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
Naturel
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 0,1943 € - 0,4081 € | Demander le délai de livraison ici |
1.311 in
33.3 mm
|
Naturel
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1289 € - 0,2705 € | 54000 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Naturel
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 10154052 | 0,1207 € - 0,2534 € | 388800 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
Naturel
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
| 11205 En stock |
1.559 in
39.6 mm
|
Naturel
|
1.311 in
33.3 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
|||
| 0,1676 € - 0,3521 € | 8500 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
Naturel
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 0,3996 € - 0,8392 € | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturel
|
1.48 in
37.6 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0288 € - 0,0449 € | Demander le délai de livraison ici |
0.465 in
11.8 mm
|
Jaune
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,024 € - 0,0373 € | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9.0 mm
|
Jaune
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm