Menu Rechercher

Aimants néodyme

En stock

Les aimants au néodyme sont disponibles avec un revêtement nickelé qui protège le matériau magnétique fragile et permet d'éviter la corrosion dans les applications miniatures. La gamme nickelée est disponible en différentes formes et tailles. Cette gamme comprend également des aimants ronds à revêtement poudre noire, qui ont une force magnétique supérieure pour leur petite taille..

Séries: SR2332, SR2335

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
107 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Force de traction Forme Polarité Dimension totale Ajouter au panier
1,0267 € - 1,0267 € 50 En stock
1.3 kg
Cylindrique
Nord et Sud
12.0 mm
3,5925 € - 3,5925 € 71 En stock
2.4 kg
Cylindrique
Nord et Sud
20.0 mm
4,7656 € - 4,7656 € 165 En stock
3.8 kg
Tige
Nord et Sud
10.0 mm
Demander le délai de livraison ici
1.0 kg
Tige
Nord et Sud
5.0 mm
0,6672 € - 0,6672 € 23 En stock
0.4 kg
Cylindrique
Sud
8.0 mm
0,6672 € - 0,6672 € Demander le délai de livraison ici
0.8 kg
Cylindrique
Sud
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.7 kg
Cylindrique
Sud
20.0 mm
0,4528 € - 0,4528 € 61 En stock
0.7 kg
Rectangulaire
Nord et Sud
5.0 mm
2,837 € - 2,837 € 293 En stock
4.1 kg
Rectangulaire
Nord et Sud
5.0 mm
2,8326 € - 2,8326 € 9 En stock
3.1 kg
Cylindrique
Nord et Sud
14.0 mm
24,3663 € - 24,3663 € 1 En stock
12.9 kg
Rectangulaire
Nord et Sud
20.0 mm
3,6506 € - 3,6506 € Demander le délai de livraison ici
3.6 kg
Cylindrique
Nord et Sud
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.4 kg
Tige
Nord et Sud
10.0 mm
4,3093 € - 4,3093 € Demander le délai de livraison ici
1.1 kg
Tige
Nord et Sud
5.0 mm
0,932 € - 0,932 € 58 En stock
0.5 kg
Cylindrique
Nord
10.0 mm
1,0767 € - 1,0767 € 168 En stock
1.0 kg
Cylindrique
Nord
10.0 mm
13,7545 € - 13,7545 € 33 En stock
9.4 kg
Cylindrique
Nord
20.0 mm
1,0766 € - 1,0766 € 79 En stock
1.6 kg
Rectangulaire
Nord et Sud
5.0 mm
3,6506 € - 3,6506 € 322 En stock
3.4 kg
Rectangulaire
Nord et Sud
10.0 mm
3,8228 € - 3,8228 € 16 En stock
2.4 kg
Carré
Nord
10.0 mm
  • sur 6
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 12.0 mm 1.3 kg

10190883

Gamme de prix
1,0267 € - 1,0267 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    2.0 mm
  • Dimension totale
    12.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.3 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 20.0 mm 2.4 kg

10190968

Gamme de prix
3,5925 € - 3,5925 €

Niveaux de stock
71 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    2.0 mm
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    2.4 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 3.8 kg

10191040

Gamme de prix
4,7656 € - 4,7656 €

Niveaux de stock
165 En stock
Caractéristiques
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Tige
  • Force de traction
    3.8 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 5.0 mm 1.0 kg

10191125


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    5.0 mm
  • Forme
    Tige
  • Force de traction
    1.0 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Sud 8.0 mm 0.4 kg

10191200

Gamme de prix
0,6672 € - 0,6672 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Dimension totale
    8.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    0.4 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Sud 8.0 mm 0.8 kg

10191286

Gamme de prix
0,6672 € - 0,6672 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    8.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    0.8 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Sud 20.0 mm 4.7 kg

10191569


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    4.7 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant barre Néodyme Nord et Sud 5.0 mm 0.7 kg

10191323

Gamme de prix
0,4528 € - 0,4528 €

Niveaux de stock
61 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    2.0 mm
  • Dimension totale
    5.0 mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Force de traction
    0.7 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant barre Néodyme Nord et Sud 5.0 mm 4.1 kg

10191408

Gamme de prix
2,837 € - 2,837 €

Niveaux de stock
293 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Dimension totale
    5.0 mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Force de traction
    4.1 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 14.0 mm 3.1 kg

10190890

Gamme de prix
2,8326 € - 2,8326 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Dimension totale
    14.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    3.1 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant barre Néodyme Nord et Sud 20.0 mm 12.9 kg

10191484

Gamme de prix
24,3663 € - 24,3663 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Force de traction
    12.9 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 20.0 mm 3.6 kg

10190975

Gamme de prix
3,6506 € - 3,6506 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    3.6 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 4.4 kg

10191057


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Tige
  • Force de traction
    4.4 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 5.0 mm 1.1 kg

10191132

Gamme de prix
4,3093 € - 4,3093 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    5.0 mm
  • Forme
    Tige
  • Force de traction
    1.1 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord 10.0 mm 0.5 kg

10191217

Gamme de prix
0,932 € - 0,932 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    0.5 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord 10.0 mm 1.0 kg

10191293

Gamme de prix
1,0767 € - 1,0767 €

Niveaux de stock
168 En stock
Caractéristiques
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.0 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord 20.0 mm 9.4 kg

10191576

Gamme de prix
13,7545 € - 13,7545 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    9.4 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant barre Néodyme Nord et Sud 5.0 mm 1.6 kg

10191330

Gamme de prix
1,0766 € - 1,0766 €

Niveaux de stock
79 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Dimension totale
    5.0 mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Force de traction
    1.6 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant barre Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 3.4 kg

10191415

Gamme de prix
3,6506 € - 3,6506 €

Niveaux de stock
322 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Force de traction
    3.4 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant barre Néodyme Nord 10.0 mm 2.4 kg

10191514

Gamme de prix
3,8228 € - 3,8228 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Carré
  • Force de traction
    2.4 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi