Menu Rechercher

Aimants néodyme

En stock

Les aimants au néodyme sont disponibles avec un revêtement nickelé qui protège le matériau magnétique fragile et permet d'éviter la corrosion dans les applications miniatures. La gamme nickelée est disponible en différentes formes et tailles. Cette gamme comprend également des aimants ronds à revêtement poudre noire, qui ont une force magnétique supérieure pour leur petite taille..

Séries: SR2332, SR2335

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
107 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Force de traction Forme Polarité Dimension totale Ajouter au panier
62 En stock
8.5 kg
Cylindrique
Nord et Sud
22.0 mm
0,7662 € - 0,7662 € 25 En stock
0.3 kg
Tige
Nord et Sud
3.0 mm
3,5882 € - 3,5882 € 13 En stock
2.2 kg
Cylindrique
Nord
20.0 mm
10,1706 € - 10,1706 € Demander le délai de livraison ici
6.0 kg
Cylindrique
Nord
25.0 mm
5,9705 € - 5,9705 € Demander le délai de livraison ici
8.5 kg
Rectangulaire
Nord et Sud
15.0 mm
42,641 € - 42,641 € Demander le délai de livraison ici
42.8 kg
Rectangulaire
Nord et Sud
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 kg
Cylindrique
Nord et Sud
20.0 mm
1,2194 € - 1,2194 € 8 En stock
1.2 kg
Rectangulaire
Nord et Sud
6.0 mm
1,6294 € - 1,6294 € 305 En stock
1.1 kg
Cylindrique
Nord et Sud
20.0 mm
28,6713 € - 28,6713 € Demander le délai de livraison ici
14.0 kg
Cylindrique
Nord et Sud
40.0 mm
2 En stock
1.0 kg
Tige
Nord et Sud
5.0 mm
0,5973 € - 0,5973 € 14 En stock
0.5 kg
Cylindrique
Nord et Sud
10.0 mm
0,6672 € - 0,6672 € 8 En stock
0.4 kg
Cylindrique
Nord
8.0 mm
13,7545 € - 13,7545 € 33 En stock
9.4 kg
Cylindrique
Nord
20.0 mm
1,0766 € - 1,0766 € 79 En stock
1.6 kg
Rectangulaire
Nord et Sud
5.0 mm
3,6506 € - 3,6506 € 322 En stock
3.4 kg
Rectangulaire
Nord et Sud
10.0 mm
3,8228 € - 3,8228 € 16 En stock
2.4 kg
Carré
Nord
10.0 mm
2,8326 € - 2,8326 € 9 En stock
3.1 kg
Cylindrique
Nord et Sud
14.0 mm
3,6506 € - 3,6506 € Demander le délai de livraison ici
3.6 kg
Cylindrique
Nord et Sud
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.4 kg
Tige
Nord et Sud
10.0 mm
  • sur 6
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 22.0 mm 8.5 kg

10191002


Niveaux de stock
62 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Dimension totale
    22.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    8.5 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 3.0 mm 0.3 kg

10191088

Gamme de prix
0,7662 € - 0,7662 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Dimension totale
    3.0 mm
  • Forme
    Tige
  • Force de traction
    0.3 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord 20.0 mm 2.2 kg

10191538

Gamme de prix
3,5882 € - 3,5882 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    2.0 mm
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    2.2 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord 25.0 mm 6.0 kg

10191613

Gamme de prix
10,1706 € - 10,1706 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Dimension totale
    25.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    6.0 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant barre Néodyme Nord et Sud 15.0 mm 8.5 kg

10191378

Gamme de prix
5,9705 € - 5,9705 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Dimension totale
    15.0 mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Force de traction
    8.5 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant barre Néodyme Nord et Sud 12.0 mm 42.8 kg

10191453

Gamme de prix
42,641 € - 42,641 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    25.4 mm
  • Dimension totale
    12.0 mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Force de traction
    42.8 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 20.0 mm 11.0 kg

10190999


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    11.0 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant barre Néodyme Nord et Sud 6.0 mm 1.2 kg

10191385

Gamme de prix
1,2194 € - 1,2194 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    1.5 mm
  • Dimension totale
    6.0 mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Force de traction
    1.2 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 20.0 mm 1.1 kg

10190951

Gamme de prix
1,6294 € - 1,6294 €

Niveaux de stock
305 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    1.0 mm
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.1 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 40.0 mm 14.0 kg

10191033

Gamme de prix
28,6713 € - 28,6713 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Dimension totale
    40.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    14.0 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 5.0 mm 1.0 kg

10191118


Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Dimension totale
    5.0 mm
  • Forme
    Tige
  • Force de traction
    1.0 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 0.5 kg

10190845

Gamme de prix
0,5973 € - 0,5973 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    1.0 mm
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    0.5 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord 8.0 mm 0.4 kg

10191194

Gamme de prix
0,6672 € - 0,6672 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Dimension totale
    8.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    0.4 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord 20.0 mm 9.4 kg

10191576

Gamme de prix
13,7545 € - 13,7545 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    9.4 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant barre Néodyme Nord et Sud 5.0 mm 1.6 kg

10191330

Gamme de prix
1,0766 € - 1,0766 €

Niveaux de stock
79 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Dimension totale
    5.0 mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Force de traction
    1.6 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant barre Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 3.4 kg

10191415

Gamme de prix
3,6506 € - 3,6506 €

Niveaux de stock
322 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Force de traction
    3.4 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant barre Néodyme Nord 10.0 mm 2.4 kg

10191514

Gamme de prix
3,8228 € - 3,8228 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Carré
  • Force de traction
    2.4 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 14.0 mm 3.1 kg

10190890

Gamme de prix
2,8326 € - 2,8326 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Dimension totale
    14.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    3.1 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 20.0 mm 3.6 kg

10190975

Gamme de prix
3,6506 € - 3,6506 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    3.6 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 4.4 kg

10191057


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Tige
  • Force de traction
    4.4 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme