Menu Rechercher

Aimants néodyme

En stock

Les aimants au néodyme sont disponibles avec un revêtement nickelé qui protège le matériau magnétique fragile et permet d'éviter la corrosion dans les applications miniatures. La gamme nickelée est disponible en différentes formes et tailles. Cette gamme comprend également des aimants ronds à revêtement poudre noire, qui ont une force magnétique supérieure pour leur petite taille..

Séries: SR2332, SR2335

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
107 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Force de traction Forme Polarité Dimension totale Ajouter au panier
13,7545 € - 13,7545 € Demander le délai de livraison ici
9.4 kg
Cylindrique
Sud
20.0 mm
0,8119 € - 0,8119 € 1975 En stock
1.0 kg
Rectangulaire
Nord et Sud
10.0 mm
28,6713 € - 28,6713 € Demander le délai de livraison ici
14.0 kg
Cylindrique
Nord et Sud
40.0 mm
164 En stock
4.7 kg
Cylindrique
Nord
20.0 mm
97 En stock
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
6.0 mm
235 En stock
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
8.0 mm
858 En stock
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
10.0 mm
  • sur 6
Aimant cylindrique Néodyme Sud 20.0 mm 9.4 kg

10191583

Gamme de prix
13,7545 € - 13,7545 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    9.4 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant barre Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 1.0 kg

10191347

Gamme de prix
0,8119 € - 0,8119 €

Niveaux de stock
1975 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    2.0 mm
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Force de traction
    1.0 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 40.0 mm 14.0 kg

10191033

Gamme de prix
28,6713 € - 28,6713 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Dimension totale
    40.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    14.0 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord 20.0 mm 4.7 kg

10191552


Niveaux de stock
164 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    4.7 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 6.0 mm 1.7 kg

10389577


Niveaux de stock
97 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Dimension totale
    6.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 8.0 mm 1.7 kg

10389584


Niveaux de stock
235 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Dimension totale
    8.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 1.7 kg

10389591


Niveaux de stock
858 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme