Menu Rechercher

Ajusteurs de précision

En cours de production

Ces ajusteurs de précision confèrent des capacités de réglage fin, permettant le placement précis, l'alignement ou l'étalonnage d'un objet.

Ils sont conçus pour les applications avec espace restreint et peuvent facilement effectuer d'infimes modifications pour assurer des performances maximales et les résultats souhaités.

Ils fournissent une stabilité et une reproductibilité des mouvements. Après ajustement, ils maintiennent leur position, en garantissant la stabilité pendant les opérations. Cela est particulièrement critique lorsque des vibrations, des pressions externes ou des variations de température peuvent avoir un impact sur le placement. Couramment utilisés en électronique, en robotique, dans les machines-outils et les dispositifs médicaux.

  • Conçus pour les applications avec espace limité.
  • Ils fournissent une stabilité et une reproductibilité des mouvements.
  • Utilisés en électronique, en robotique, dans les machines-outils et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
109 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h2 Pour boulon d1 Matière h3 Type de réglage h1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
35.0
M8
32.0
Acier
20.0
Standard
55.0
Demander le délai de livraison ici
28.0
M4
25.0
Acier inoxydable
15.0
Standard
43.0
42,927 € - 57,236 € Demander le délai de livraison ici
28.0
M20
58.0
Acier
9.0
Standard
37.0
Demander le délai de livraison ici
28.0
M4
25.0
Acier
15.0
Standard
43.0
50,6658 € - 67,5475 € Demander le délai de livraison ici
37.0
M20
58.0
Acier
9.0
Avec contre-écrou
46.0
38,4375 € - 51,25 € Demander le délai de livraison ici
20.0
M5
25.0
Acier
4.0
Avec contre-écrou
24.0
81,6003 € - 108,7935 € Demander le délai de livraison ici
33.0
M30
70.0
Acier inoxydable
10.0
Standard
43.0
37,0948 € - 49,4563 € Demander le délai de livraison ici
15.0
M5
25.0
Acier inoxydable
4.0
Standard
19.0
42,927 € - 57,236 € Demander le délai de livraison ici
28.0
M16
58.0
Acier
9.0
Standard
37.0
46,494 € - 61,992 € Demander le délai de livraison ici
28.0
M24
58.0
Acier
9.0
Standard
37.0
Demander le délai de livraison ici
77.0
M30
70.0
Acier inoxydable
29.0
Avec contre-écrou
106.0
Demander le délai de livraison ici
41.0
M10
32.0
Acier inoxydable
14.0
Avec contre-écrou
55.0
Demander le délai de livraison ici
42.0
M12
45.0
Acier inoxydable
25.0
Standard
67.0
Demander le délai de livraison ici
49.0
M12
45.0
Acier inoxydable
18.0
Avec contre-écrou
67.0
43,1935 € - 57,5948 € Demander le délai de livraison ici
29.0
M16
45.0
Acier
7.0
Avec contre-écrou
36.0
Demander le délai de livraison ici
42.0
M16
45.0
Acier
25.0
Standard
67.0
Demander le délai de livraison ici
28.0
M6
25.0
Acier
15.0
Standard
43.0
Demander le délai de livraison ici
42.0
M10
45.0
Acier
25.0
Standard
67.0
Demander le délai de livraison ici
54.0
M20
58.0
Acier
32.0
Standard
86.0
Demander le délai de livraison ici
54.0
M24
58.0
Acier
32.0
Standard
86.0
  • sur 6
Ajusteur de précision M8 32.0 55.0 Acier

20200589


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M8
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Ajusteur de précision M4 25.0 43.0 Acier inoxydable

20200251


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M4
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Ajusteur de précision M20 58.0 37.0 Acier

20200435

Gamme de prix
57,236 € - 42,927 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Ajusteur de précision M4 25.0 43.0 Acier

20202279


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M4
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Ajusteur de précision M20 58.0 46.0 Acier

20199739

Gamme de prix
67,5475 € - 50,6658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Avec contre-écrou
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    46.0
  • h2
    37.0
  • h3
    9.0
Ajusteur de précision M5 25.0 24.0 Acier

20199647

Gamme de prix
51,25 € - 38,4375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Avec contre-écrou
  • Pour boulon
    M5
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Ajusteur de précision M30 70.0 43.0 Acier inoxydable

20199623

Gamme de prix
108,7935 € - 81,6003 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M30
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Ajusteur de précision M5 25.0 19.0 Acier inoxydable

20199616

Gamme de prix
49,4563 € - 37,0948 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M5
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Ajusteur de précision M16 58.0 37.0 Acier

20200428

Gamme de prix
57,236 € - 42,927 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Ajusteur de précision M24 58.0 37.0 Acier

20200442

Gamme de prix
61,992 € - 46,494 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Ajusteur de précision M30 70.0 106.0 Acier inoxydable

20201739


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Avec contre-écrou
  • Pour boulon
    M30
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0
Ajusteur de précision M10 32.0 55.0 Acier inoxydable

20202156


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Avec contre-écrou
  • Pour boulon
    M10
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Ajusteur de précision M12 45.0 67.0 Acier inoxydable

20201579


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M12
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Ajusteur de précision M12 45.0 67.0 Acier inoxydable

20201685


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Avec contre-écrou
  • Pour boulon
    M12
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Ajusteur de précision M16 45.0 36.0 Acier

20199715

Gamme de prix
57,5948 € - 43,1935 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Avec contre-écrou
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Ajusteur de précision M16 45.0 67.0 Acier

20200626


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Ajusteur de précision M6 25.0 43.0 Acier

20200565


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Ajusteur de précision M10 45.0 67.0 Acier

20200602


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M10
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Ajusteur de précision M20 58.0 86.0 Acier

20200640


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Ajusteur de précision M24 58.0 86.0 Acier

20200657


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0