Menu Rechercher

Arbres aluminium

En stock

Ces arbres aluminium constituent une alternative polyvalente, amagnétique et légère pour divers secteurs qui ont besoin d’un composant solide et durable. Ils disposent d’un rapport résistance-poids élevé, d’une bonne résistance à la corrosion et d’une conductivité thermique. La résistance à la corrosion offre une durée de vie plus longue aux arbres et évite la nécessité d’un entretien ou d’un remplacement régulier.

Ils peuvent supporter des charges considérables et fonctionnent sans déformation ou défaillance dans des circonstances difficiles. Ils ne sont pas destinés à être utilisés avec des paliers à bague à boule linéaire, mais plutôt avec des bagues céramique autolubrifiantes.

Ils peuvent supporter des températures comprises entre -130 C et +200 C. Eu égard à ces caractéristiques, ils sont fréquemment utilisés dans des applications tels que les équipements pétroliers et gaziers, les dispositifs médicaux, le secteur de la construction et le secteur automobile.

  • Disposent d'un rapport résistance-poids élevé, d'une résistance à la corrosion et d'une conductivité thermique.
  • La résistance à la corrosion offre une durée de vie plus longue aux arbres et évite la nécessité d'un entretien ou d'un remplacement régulier.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -130 C et +200 C.
Matière: Aluminium Séries: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
342 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
271,9253 € - 301,307 € Demander le délai de livraison ici
30.0
1300.0
646,2989 € - 716,1152 € Demander le délai de livraison ici
40.0
2000.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
750.0
34,8275 € - 38,5943 € Demander le délai de livraison ici
40.0
100.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
1900.0
74,6595 € - 82,7314 € Demander le délai de livraison ici
16.0
900.0
19,2326 € - 21,3098 € Demander le délai de livraison ici
8.0
300.0
35,1288 € - 38,928 € Demander le délai de livraison ici
8.0
700.0
26,9708 € - 29,8875 € Demander le délai de livraison ici
8.0
500.0
37,3567 € - 41,3926 € Demander le délai de livraison ici
25.0
250.0
56,6969 € - 62,8208 € Demander le délai de livraison ici
25.0
400.0
205,6714 € - 227,896 € Demander le délai de livraison ici
25.0
1500.0
168,2287 € - 186,4065 € Demander le délai de livraison ici
25.0
1200.0
218,1559 € - 241,7258 € Demander le délai de livraison ici
25.0
1600.0
81,7197 € - 90,545 € Demander le délai de livraison ici
30.0
350.0
202,9808 € - 224,9147 € Demander le délai de livraison ici
30.0
1000.0
201,6893 € - 223,4834 € Demander le délai de livraison ici
30.0
900.0
370,0686 € - 410,0513 € Demander le délai de livraison ici
30.0
1800.0
10,3105 € - 11,4191 € Demander le délai de livraison ici
8.0
150.0
211,0311 € - 233,8261 € Demander le délai de livraison ici
40.0
650.0
  • sur 18
Arbre 30.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20336035

Gamme de prix
301,307 € - 271,9253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 40.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20336554

Gamme de prix
716,1152 € - 646,2989 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 50.0 750.0 +0,-9 Aluminium

20336691


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 40.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20336189

Gamme de prix
38,5943 € - 34,8275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 50.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20336912


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 16.0 900.0 +0,-9 Aluminium

20334826

Gamme de prix
82,7314 € - 74,6595 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 8.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20333560

Gamme de prix
21,3098 € - 19,2326 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 8.0 700.0 +0,-9 Aluminium

20333645

Gamme de prix
38,928 € - 35,1288 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 8.0 500.0 +0,-9 Aluminium

20333607

Gamme de prix
29,8875 € - 26,9708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 25.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20335458

Gamme de prix
41,3926 € - 37,3567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 25.0 400.0 +0,-9 Aluminium

20335489

Gamme de prix
62,8208 € - 56,6969 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 25.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20335694

Gamme de prix
227,896 € - 205,6714 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 25.0 1200.0 +0,-9 Aluminium

20335632

Gamme de prix
186,4065 € - 168,2287 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 25.0 1600.0 +0,-9 Aluminium

20335717

Gamme de prix
241,7258 € - 218,1559 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 30.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20335854

Gamme de prix
90,545 € - 81,7197 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 30.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20335977

Gamme de prix
224,9147 € - 202,9808 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 30.0 900.0 +0,-9 Aluminium

20335960

Gamme de prix
223,4834 € - 201,6893 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 30.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20336134

Gamme de prix
410,0513 € - 370,0686 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 8.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20333539

Gamme de prix
11,4191 € - 10,3105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 40.0 650.0 +0,-9 Aluminium

20336295

Gamme de prix
233,8261 € - 211,0311 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000