Ces articulations universelles simples avec extrémités pleines non alésées sont utilisées lorsqu'une mobilité rotationnelle et de la flexibilité entre arbres pleins et non alésés. Elles fournissent une connexion solide et fiable, ce qui les rend adaptées aux applications à usage intensif.
Conçues pour transmettre un couple et une rotation entre deux arbres non alignés tout en compensant un mauvais alignement, avec une vitesse d'entraînement maximale d'articulation de 1.000 t/min. Elles sont conçues pour offrir une rotation fluide et fiable tout en minimisant le frottement et l'usure.
Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation et sont précises, silencieuses et fonctionnent de manière fluide. Elles peuvent être installées dans l'application et retirées à l'aide d'outils spécifiques. Les applications typiques sont notamment les arbres de transmission automobile, les machines industrielles et les systèmes de direction.
Matière: Inox 304 Séries: SRR3695
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | l1 | d tol. h4 | l2 | l3 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
133.0
|
50.0
|
66.0
|
42.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
75.0
|
25.0
|
37.0
|
25.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
43.0
|
13.0
|
21.0
|
14.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
57.0
|
25.0
|
28.0
|
16.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
53.0
|
17.0
|
26.0
|
18.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
63.0
|
20.0
|
31.0
|
21.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
87.0
|
32.0
|
43.0
|
26.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
109.0
|
40.0
|
54.0
|
34.0
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer