Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Articulations universelles

 (6 Types de produit)

Nos articulations universelles et soufflets sont des composants cruciaux dans l’ingénierie mécanique, largement appliqués dans des secteurs tels que l’industrie, l’aérospatiale et l’automobile.

Les articulations universelles télescopiques associent des fonctions d’articulations universelles à des capacités d’arbres télescopiques, avec deux arcades reliées par un arbre qui s’ajuste pour un mauvais alignement angulaire et des longueurs variables, assurant ainsi une flexibilité dans les distances des composants.

Les articulations universelles simples offrent une flexibilité de rotation pour les arbres mal alignés, en transmettant efficacement le couple tout en s’adaptant aux mauvais alignements angulaires et aux conditions rigoureuses persistantes. De même, les articulations universelles simples avec extrémités pleines non alésées répondent aux tâches à usage intensif, assurant des connexions solides et une usure minimale.

Les articulations universelles doubles, ou doubles articulations à cardan, fusionnent deux articulations simples pour s’adapter à de mauvais alignements angulaires d’ampleur, assurant un transfert efficace du couple entre les distances et les angles. De plus, les articulations universelles doubles avec extrémités pleines alésées excellent dans les applications exigeant une capacité de couple et une résistance à l’usure élevées, en particulier lorsque des flexions importantes ou un décalage de l’arbre se produisent.

Enfin, les soufflets conviennent aux applications nécessitant flexibilité, étanchéité et protection, en se dilatant et en se contractant en fonction des variations de mouvement et de pression, disponibles pour les configurations à articulation simple et double.


Soufflet

Ces soufflets sont utilisés dans des applications qui exigent flexibilité, étanchéité et protection. Ils sont utilisés pour les articulations et sont disponibles pour les articulations doubles. Conçus pour se dilater et se contracter en réaction au mouvement et aux variations de pression.

Ils peuvent compenser l'expansion thermique, les vibrations, les mauvais alignements et d'autres variables qui pourraient provoquer une contrainte ou des dommages aux parties liées. Ils protègent l'application des impuretés, de la poussière, de l'humidité et d'autres polluants, assurant sa longévité. Ils peuvent être remplis de graisse pour fournir aux paliers de frottement une lubrification à long terme.

Ils doivent être attachés aux deux extrémités avec deux liens de serrage (non inclus). Ils sont couramment utilisés dans les secteurs de l’automobile, du chauffage, ventilation, et climatisation et de la fabrication.

  • Ils se dilatent et se contractent en réaction au mouvement et aux variations de pression.
  • Ils doivent être attachés aux deux extrémités avec deux liens de serrage.
  • Utilisés dans les secteurs de l’automobile, du chauffage, ventilation, et climatisation et de la fabrication.
Matière: PVC, Caoutchouc Séries: SRR3692, SRR3691

Articulations universelles doubles

Ces articulations universelles doubles, également connues sous le nom d'articulations à cardan double, sont des composants mécaniques qui unissent deux articulations simples pour permettre un mauvais alignement encore plus important entre arbres. Leur forme exclusive permet un transfert fluide et effectif du couple sur de grandes distances et à des angles importants.

Elles peuvent transmettre la puissance de manière fluide, même lorsque les arbres reliés ne sont pas alignés précisément. Elles ont été conçues pour supporter de lourdes charges et offrent des performances durables dans des situations de fonctionnement difficiles.

Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation et sont précises, silencieuses et fonctionnent de manière fluide. Elles peuvent être installées dans l'application et retirées à l'aide d'outils appropriés. Les applications typiques sont notamment les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.

  • Elles unissent deux articulations simples pour permettre un mauvais alignement plus important entre les arbres.
  • Elles supportent de lourdes charges et offrent des performances durables dans des situations de fonctionnement difficiles.
  • Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation.
  • Utilisées dans les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.
Matière: Inox 304 Séries: SRR3696

Articulations universelles doubles - Extrémités pleines non alésées

Ces articulations universelles doubles avec extrémités pleines non alésées sont des composants mécaniques utilisés lorsque des angles de pliage important sont requis ou lorsque deux arbres sont décalés l'un par rapport à l'autre. Leur forme distincte les rend idéales pour les applications exigeantes nécessitant une capacité de couple élevée, une résistance à l'usure et l'aptitude à endurer des angles avec des mauvais alignements d'envergure.

Elles sont conçues pour supporter des charges énormes et fournissent des performances durables dans des environnements de fonctionnement difficiles. Elles disposent d'une vitesse d'entraînement maximale de 1.000 t/min. pour les articulations à paliers.

Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation, sont précises, silencieuses et disposent d'un mouvement fluide. Elles peuvent être installées dans l'application et retirées à l'aide des outils appropriés. Les applications typiques sont notamment les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.

  • Utilisées pour les angles de pliage ou lorsque deux arbres sont décalés l'un par rapport à l'autre.
  • Elles disposent d'une vitesse d'entraînement maximale de 1.000 t/min. pour les articulations à paliers.
  • Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation.
  • Utilisées dans les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.
Matière: Inox 304 Séries: SRR3697

Articulation universelle simple - Extrémités pleines non alésées

Ces articulations universelles simples avec extrémités pleines non alésées sont utilisées lorsqu'une mobilité rotationnelle et de la flexibilité entre arbres pleins et non alésés. Elles fournissent une connexion solide et fiable, ce qui les rend adaptées aux applications à usage intensif.

Conçues pour transmettre un couple et une rotation entre deux arbres non alignés tout en compensant un mauvais alignement, avec une vitesse d'entraînement maximale d'articulation de 1.000 t/min. Elles sont conçues pour offrir une rotation fluide et fiable tout en minimisant le frottement et l'usure.

Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation et sont précises, silencieuses et fonctionnent de manière fluide. Elles peuvent être installées dans l'application et retirées à l'aide d'outils spécifiques. Les applications typiques sont notamment les arbres de transmission automobile, les machines industrielles et les systèmes de direction.

  • Elles transmettent un couple et une rotation entre deux arbres non alignés avec une vitesse d'entraînement maximale d'articulation de 1.000 t/min.
  • Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation.
  • Utilisées dans les arbres de transmission automobile, les machines industrielles et les systèmes de direction.
Matière: Inox 304 Séries: SRR3695

Articulations universelles simples

Ces articulations universelles simples sont utilisées lorsqu'une mobilité rotationnelle et de la flexibilité entre arbres mal alignés sont requises. Elles transmettent le couple et la rotation entre deux arbres qui ne sont pas alignés tout en compensant un mauvais alignement angulaire.

Elles sont censées transmettre un couple et modifier la longueur tout en permettant de légers mauvais alignements angulaires entre les arbres d'entrée et de sortie. En outre, la vitesse d'entraînement des articulations universelles avec paliers d'essieu est disponible pour 1.000 et 4.000 t/min. Conçues pour supporter de fortes charges et fournir des performances cohérentes dans des conditions difficiles.

Disponibles avec des paliers de galets simples ou à aiguilles qui sont lubrifiés à vie et ne nécessitent pas d'entretien. À la demande, des alésages à clé ou carrés peuvent être fournis. Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation et sont précises, silencieuses et fonctionnent de manière fluide. Elles peuvent être installées dans l'application et retirées à l'aide d'outils spécifiques. Les applications typiques sont notamment les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.

  • Utilisées dans les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.
  • La vitesse d'entraînement des articulations universelles avec paliers d'essieu est disponible pour 1.000 et 4.000 t/min.
  • Disponibles avec des paliers de galets simples ou à aiguilles qui sont lubrifiés à vie et ne nécessitent pas d'entretien.
  • Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation.
Matière: Inox 304, Acier Séries: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Articulations universelles télescopiques

Ces articulations universelles télescopiques combinent les fonctions d'une articulation universelle et d'un arbre télescopique. Ces articulations se composent de deux arcades jointes par un arbre télescopique, ce qui autorise un mauvais alignement angulaire et compense les variations de longueur. Cela permet à l'articulation de se dilater et de se rétracter pour s'adapter aux variations de distance entre les composants reliés.

Elles sont conçues pour transférer le couple et modifier la longueur tout en compensant de mauvais alignements angulaires mineurs entre les arbres d'entrée et de sortie. En outre, la vitesse d'entraînement des articulations universelles ne doit pas dépasser 1.000 t/min. Conçues pour supporter des charges élevées et offrent des performances fiables dans les environnements sévères.

Elles disposent d'un angle de pliage maximal de 45 par articulation. Elles peuvent être insérées et retirées à l'aide d'outils spécifiques. Les applications typiques sont notamment les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.

  • Elles transfèrent le couple et modifier la longueur tout en s'adaptant à de mauvais alignements angulaires mineurs entre les arbres d'entrée et de sortie.
  • Elles disposent d'un angle de pliage maximal de 45 par articulation.
  • Utilisées dans les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.
Matière: Acier Séries: SRR3680