Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces articulations universelles doubles, également connues sous le nom d'articulations à cardan double, sont des composants mécaniques qui unissent deux articulations simples pour permettre un mauvais alignement encore plus important entre arbres. Leur forme exclusive permet un transfert fluide et effectif du couple sur de grandes distances et à des angles importants.
Elles peuvent transmettre la puissance de manière fluide, même lorsque les arbres reliés ne sont pas alignés précisément. Elles ont été conçues pour supporter de lourdes charges et offrent des performances durables dans des situations de fonctionnement difficiles.
Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation et sont précises, silencieuses et fonctionnent de manière fluide. Elles peuvent être installées dans l'application et retirées à l'aide d'outils appropriés. Les applications typiques sont notamment les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.
Matière: Inox 304 Séries: SRR3696
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 tol. H7 | l1 | Bore dia | l2 | w1 | l3 | d2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
128.0
|
Keyway
|
41.0
|
18.0
|
46.0
|
42.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
128.0
|
Alésage rond
|
41.0
|
18.0
|
46.0
|
42.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
163.0
|
Keyway
|
54.0
|
26.0
|
55.0
|
50.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
190.0
|
Alésage rond
|
61.0
|
29.0
|
68.0
|
58.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
86.0
|
Alésage rond
|
28.0
|
13.0
|
30.0
|
25.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
190.0
|
Keyway
|
61.0
|
29.0
|
68.0
|
58.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
86.0
|
Keyway
|
28.0
|
13.0
|
30.0
|
25.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
74.0
|
Keyway
|
24.0
|
12.0
|
26.0
|
22.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
163.0
|
Alésage rond
|
54.0
|
26.0
|
55.0
|
50.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
62.0
|
Alésage rond
|
20.0
|
11.0
|
22.0
|
16.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
104.0
|
Alésage rond
|
34.0
|
16.0
|
36.0
|
32.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
74.0
|
Alésage rond
|
24.0
|
12.0
|
26.0
|
22.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
62.0
|
Keyway
|
20.0
|
11.0
|
22.0
|
16.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
104.0
|
Keyway
|
34.0
|
16.0
|
36.0
|
32.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
56.0
|
Keyway
|
17.0
|
8.0
|
22.0
|
16.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
56.0
|
Alésage rond
|
17.0
|
8.0
|
22.0
|
16.0
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer