Ces articulations universelles doubles avec extrémités pleines non alésées sont des composants mécaniques utilisés lorsque des angles de pliage important sont requis ou lorsque deux arbres sont décalés l'un par rapport à l'autre. Leur forme distincte les rend idéales pour les applications exigeantes nécessitant une capacité de couple élevée, une résistance à l'usure et l'aptitude à endurer des angles avec des mauvais alignements d'envergure.
Elles sont conçues pour supporter des charges énormes et fournissent des performances durables dans des environnements de fonctionnement difficiles. Elles disposent d'une vitesse d'entraînement maximale de 1.000 t/min. pour les articulations à paliers.
Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation, sont précises, silencieuses et disposent d'un mouvement fluide. Elles peuvent être installées dans l'application et retirées à l'aide des outils appropriés. Les applications typiques sont notamment les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.
Matière: Inox 304 Séries: SRR3697
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | l1 | d tol. h4 | l2 | w1 | l3 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
105.0
|
25.0
|
37.0
|
25.0
|
30.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
89.0
|
20.0
|
31.0
|
21.0
|
26.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
189.0
|
50.0
|
66.0
|
42.0
|
56.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
237.0
|
60.0
|
83.0
|
53.0
|
70.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
125.0
|
32.0
|
43.0
|
26.0
|
38.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
87.0
|
25.0
|
28.0
|
16.0
|
30.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
75.0
|
17.0
|
26.0
|
18.0
|
22.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
63.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
22.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
61.0
|
13.0
|
21.0
|
14.0
|
18.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
155.0
|
40.0
|
54.0
|
34.0
|
46.0
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer