Menu Rechercher

Articulations universelles télescopiques

En cours de production

Ces articulations universelles télescopiques combinent les fonctions d'une articulation universelle et d'un arbre télescopique. Ces articulations se composent de deux arcades jointes par un arbre télescopique, ce qui autorise un mauvais alignement angulaire et compense les variations de longueur. Cela permet à l'articulation de se dilater et de se rétracter pour s'adapter aux variations de distance entre les composants reliés.

Elles sont conçues pour transférer le couple et modifier la longueur tout en compensant de mauvais alignements angulaires mineurs entre les arbres d'entrée et de sortie. En outre, la vitesse d'entraînement des articulations universelles ne doit pas dépasser 1.000 t/min. Conçues pour supporter des charges élevées et offrent des performances fiables dans les environnements sévères.

Elles disposent d'un angle de pliage maximal de 45 par articulation. Elles peuvent être insérées et retirées à l'aide d'outils spécifiques. Les applications typiques sont notamment les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.

  • Elles transfèrent le couple et modifier la longueur tout en s'adaptant à de mauvais alignements angulaires mineurs entre les arbres d'entrée et de sortie.
  • Elles disposent d'un angle de pliage maximal de 45 par articulation.
  • Utilisées dans les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.
Matière: Acier Séries: SRR3680

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 tol. H7 Course l3 l1 min l1 max l2 d3 d2 Ajouter au panier
119,6073 € - 149,5065 € Demander le délai de livraison ici
12.0
80.0
220.0
300.0
56.0
26.0
25.0
142,27 € - 177,8375 € Demander le délai de livraison ici
18.0
110.0
290.0
400.0
74.0
37.0
36.0
180,0515 € - 225,0695 € Demander le délai de livraison ici
22.0
100.0
330.0
430.0
95.0
47.0
45.0
129,2423 € - 161,5503 € Demander le délai de livraison ici
16.0
115.0
275.0
390.0
68.0
32.0
32.0
138,1598 € - 172,7023 € Demander le délai de livraison ici
18.0
100.0
270.0
370.0
74.0
37.0
36.0
161,5093 € - 201,884 € Demander le délai de livraison ici
20.0
180.0
380.0
560.0
82.0
42.0
42.0
152,233 € - 190,2913 € Demander le délai de livraison ici
18.0
220.0
400.0
620.0
74.0
37.0
36.0
115,4765 € - 144,3405 € Demander le délai de livraison ici
10.0
100.0
230.0
330.0
48.0
22.0
22.0
120,9705 € - 151,208 € Demander le délai de livraison ici
12.0
150.0
300.0
450.0
56.0
26.0
25.0
119,6073 € - 149,5065 € Demander le délai de livraison ici
14.0
60.0
200.0
260.0
60.0
29.0
28.0
195,8365 € - 244,7905 € Demander le délai de livraison ici
25.0
170.0
420.0
590.0
108.0
52.0
50.0
171,7798 € - 214,7273 € Demander le délai de livraison ici
22.0
30.0
250.0
280.0
95.0
47.0
45.0
161,5093 € - 201,884 € Demander le délai de livraison ici
20.0
120.0
320.0
440.0
82.0
42.0
42.0
124,4043 € - 155,5028 € Demander le délai de livraison ici
14.0
150.0
300.0
450.0
60.0
29.0
28.0
125,7368 € - 157,1735 € Demander le délai de livraison ici
14.0
200.0
350.0
550.0
60.0
29.0
28.0
220,6313 € - 275,7865 € Demander le délai de livraison ici
30.0
70.0
350.0
420.0
122.0
58.0
58.0
171,7798 € - 214,7273 € Demander le délai de livraison ici
22.0
60.0
290.0
350.0
95.0
47.0
45.0
112,0633 € - 140,0765 € Demander le délai de livraison ici
10.0
40.0
160.0
200.0
48.0
22.0
22.0
195,8365 € - 244,7905 € Demander le délai de livraison ici
25.0
100.0
350.0
450.0
108.0
52.0
50.0
119,6073 € - 149,5065 € Demander le délai de livraison ici
14.0
40.0
180.0
220.0
60.0
29.0
28.0
  • sur 4
Rotule universelle télescopique 12.0 220.0 300.0 Acier

20214425

Gamme de prix
149,5065 € - 119,6073 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    220.0
  • l1 max
    300.0
Rotule universelle télescopique 18.0 290.0 400.0 Acier

20214586

Gamme de prix
177,8375 € - 142,27 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    290.0
  • l1 max
    400.0
Rotule universelle télescopique 22.0 330.0 430.0 Acier

20214678

Gamme de prix
225,0695 € - 180,0515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    330.0
  • l1 max
    430.0
Rotule universelle télescopique 16.0 275.0 390.0 Acier

20214548

Gamme de prix
161,5503 € - 129,2423 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    275.0
  • l1 max
    390.0
Rotule universelle télescopique 18.0 270.0 370.0 Acier

20214579

Gamme de prix
172,7023 € - 138,1598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    270.0
  • l1 max
    370.0
Rotule universelle télescopique 20.0 380.0 560.0 Acier

20214630

Gamme de prix
201,884 € - 161,5093 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    560.0
Rotule universelle télescopique 18.0 400.0 620.0 Acier

20214609

Gamme de prix
190,2913 € - 152,233 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    400.0
  • l1 max
    620.0
Rotule universelle télescopique 10.0 230.0 330.0 Acier

20214418

Gamme de prix
144,3405 € - 115,4765 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    230.0
  • l1 max
    330.0
Rotule universelle télescopique 12.0 300.0 450.0 Acier

20214050

Gamme de prix
151,208 € - 120,9705 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    450.0
Rotule universelle télescopique 14.0 200.0 260.0 Acier

20214463

Gamme de prix
149,5065 € - 119,6073 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    200.0
  • l1 max
    260.0
Rotule universelle télescopique 25.0 420.0 590.0 Acier

20214715

Gamme de prix
244,7905 € - 195,8365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    420.0
  • l1 max
    590.0
Rotule universelle télescopique 22.0 250.0 280.0 Acier

20214647

Gamme de prix
214,7273 € - 171,7798 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    280.0
Rotule universelle télescopique 20.0 320.0 440.0 Acier

20214623

Gamme de prix
201,884 € - 161,5093 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    320.0
  • l1 max
    440.0
Rotule universelle télescopique 14.0 300.0 450.0 Acier

20214500

Gamme de prix
155,5028 € - 124,4043 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    450.0
Rotule universelle télescopique 14.0 350.0 550.0 Acier

20214517

Gamme de prix
157,1735 € - 125,7368 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    550.0
Rotule universelle télescopique 30.0 350.0 420.0 Acier

20214739

Gamme de prix
275,7865 € - 220,6313 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    420.0
Rotule universelle télescopique 22.0 290.0 350.0 Acier

20214661

Gamme de prix
214,7273 € - 171,7798 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    290.0
  • l1 max
    350.0
Rotule universelle télescopique 10.0 160.0 200.0 Acier

20213916

Gamme de prix
140,0765 € - 112,0633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    160.0
  • l1 max
    200.0
Rotule universelle télescopique 25.0 350.0 450.0 Acier

20214005

Gamme de prix
244,7905 € - 195,8365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    450.0
Rotule universelle télescopique 14.0 180.0 220.0 Acier

20214456

Gamme de prix
149,5065 € - 119,6073 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    180.0
  • l1 max
    220.0