Menu Rechercher

Articulations universelles télescopiques

En cours de production

Ces articulations universelles télescopiques combinent les fonctions d'une articulation universelle et d'un arbre télescopique. Ces articulations se composent de deux arcades jointes par un arbre télescopique, ce qui autorise un mauvais alignement angulaire et compense les variations de longueur. Cela permet à l'articulation de se dilater et de se rétracter pour s'adapter aux variations de distance entre les composants reliés.

Elles sont conçues pour transférer le couple et modifier la longueur tout en compensant de mauvais alignements angulaires mineurs entre les arbres d'entrée et de sortie. En outre, la vitesse d'entraînement des articulations universelles ne doit pas dépasser 1.000 t/min. Conçues pour supporter des charges élevées et offrent des performances fiables dans les environnements sévères.

Elles disposent d'un angle de pliage maximal de 45 par articulation. Elles peuvent être insérées et retirées à l'aide d'outils spécifiques. Les applications typiques sont notamment les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.

  • Elles transfèrent le couple et modifier la longueur tout en s'adaptant à de mauvais alignements angulaires mineurs entre les arbres d'entrée et de sortie.
  • Elles disposent d'un angle de pliage maximal de 45 par articulation.
  • Utilisées dans les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.
Matière: Acier Séries: SRR3680

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 tol. H7 Course l3 l1 min l1 max l2 d3 d2 Ajouter au panier
138,1598 € - 172,7023 € Demander le délai de livraison ici
18.0
50.0
230.0
280.0
74.0
37.0
36.0
112,0633 € - 140,0765 € Demander le délai de livraison ici
10.0
40.0
160.0
200.0
48.0
22.0
22.0
  • sur 4
Rotule universelle télescopique 18.0 230.0 280.0 Acier

20214555

Gamme de prix
172,7023 € - 138,1598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    230.0
  • l1 max
    280.0
Rotule universelle télescopique 10.0 160.0 200.0 Acier

20213916

Gamme de prix
140,0765 € - 112,0633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    160.0
  • l1 max
    200.0