Menu Rechercher

Bande adhésive magnétique - Rouleaux

En stock

Les bandes magnétiques sont une matière magnétique flexible recouverte sur une face d'un adhésif permanent. Notre bande magnétique adhésive peut préserver ses propriétés adhésives, même après une longue durée d'utilisation. Nous proposons des rouleaux de bande magnétique avec adhésifs pour intérieur et extérieur : l'adhésif pour intérieur est à base de caoutchouc et possède une pégosité initiale élevée. L'adhésif pour extérieur est à base d'acrylique ; il est adapté aux plastiques flexibles ou à une exposition au soleil en extérieur.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Type adhésif Épaisseur totale Largeur totale Ajouter au panier
34,9307 € - 34,9307 € Demander le délai de livraison ici
30.0 m
Standard
1.5 mm
12.5 mm
54,8457 € - 54,8457 € Demander le délai de livraison ici
30.0 m
Standard
1.5 mm
20.0 mm
81,3968 € - 81,3968 € 6 En stock
30.0 m
Premium
1.5 mm
25.0 mm
44,5632 € - 44,5632 € Demander le délai de livraison ici
30.0 m
Premium
1.5 mm
12.5 mm
Rouleau de ruban magnétique 12.5 mm 1.5 mm POL. A

10389348

Gamme de prix
34,9307 € - 34,9307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Standard
  • Polarité
    POL. A
  • Amovible
    Permanent
  • Longueur totale
    30.0 m
  • Épaisseur totale
    1.5 mm
Rouleau de ruban magnétique 20.0 mm 1.5 mm COUPLAGE

10389355

Gamme de prix
54,8457 € - 54,8457 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Standard
  • Polarité
    COUPLAGE
  • Amovible
    Permanent
  • Longueur totale
    30.0 m
  • Épaisseur totale
    1.5 mm
Rouleau de ruban magnétique 25.0 mm 1.5 mm POL. B

10389393

Gamme de prix
81,3968 € - 81,3968 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Premium
  • Polarité
    POL. B
  • Amovible
    Permanent
  • Longueur totale
    30.0 m
  • Épaisseur totale
    1.5 mm
Rouleau de ruban magnétique 12.5 mm 1.5 mm POL. A

10389379

Gamme de prix
44,5632 € - 44,5632 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Premium
  • Polarité
    POL. A
  • Amovible
    Permanent
  • Longueur totale
    30.0 m
  • Épaisseur totale
    1.5 mm