Menu Rechercher

Nous avons trouvé 72 types de produit pour Publicité sur lieux de vente

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Publicité sur lieux de vente


Ajusteurs de tubes

L'ajusteur de tube à serrage par vis est principalement utilisé pour maintenir en place des tubes télescopiques.

Facile à installer : placez l'ajusteur sur les sections de connexion. Puis, serrez la vis moletée intégrée afin de maintenir les tubes bien en place. La vis de serrage intégrée peut être facilement dévissée pour déplacer les tubes dans l'autre position souhaitée et serrée pour assurer un maintien solide.

  • Matière : nylon
  • Couleurs : noir et naturel

Anneaux de liaison

Les anneaux de reliure sont des anneaux durables et polyvalents qui s’enclenchent solidement pour maintenir les articles ensemble. Ils sont idéaux pour maintenir plusieurs supports imprimés, lier des échantillons ou créer des porte-échantillons pour les points d’affichage.

  • Matière : acier

Bagues anti-cliquètement

Les bagues anti-cliquètement aident à prévenir les vibrations sur les tubes télescopiques qui cliquettent souvent lorsqu'ils sont montés.

Ces bagues permettent d'optimiser les performances des tubes en réduisant l'usure que des vibrations continues peuvent provoquer. Elles contribuent également à la prévention du bruit. De plus, les bagues couvrent la connexion et confèrent un aspect fini soigné.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleurs : noir et gris

Bande adhésive magnétique - Rouleaux

Les bandes magnétiques sont une matière magnétique flexible recouverte sur une face d'un adhésif permanent. Notre bande magnétique adhésive peut préserver ses propriétés adhésives, même après une longue durée d'utilisation. Nous proposons des rouleaux de bande magnétique avec adhésifs pour intérieur et extérieur : l'adhésif pour intérieur est à base de caoutchouc et possède une pégosité initiale élevée. L'adhésif pour extérieur est à base d'acrylique ; il est adapté aux plastiques flexibles ou à une exposition au soleil en extérieur.

Bandes d'informations pour rayonnage

Les rails porte-étiquettes se fixent en bord d'étagère pour afficher tarifs, informations et offres spéciales. Ces rails porte-étiquettes améliorent la visibilité des informations relatives au produit en environnement de vente au détail et font la promotion des marchandises de façon organisée.

Bec verseur

Buses en PEBD conçues pour s'adapter sur les conteneurs de liquides. Elles possèdent un bec verseur fuselé et sont disponibles dans plusieurs tailles pour fonctionner avec des conteneurs de tailles variées.

Bouchon universel pour bouteille

Bouchons distributeurs

Broches pour marchandise - Plates

Les broches plates pour marchandise sont idéales pour la suspension de composants sur carton, de présentoirs PLV et pour les présentoirs autonomes. Entre autres styles figurent des broches simples ou doubles avec différentes longueurs de suspension.

Broches pour marchandise - Rondes

Les broches pour marchandise conviennent parfaitement à la suspension de composants sur carton, de présentations pour points de vente, ainsi que pour les présentations autonomes. Entre autres styles figurent des broches simples ou doubles avec différentes longueurs de suspension.

Capuchon pour bouteilles de détergents

Notre bouchon PEBD standard pour détergent dispose d'un clip fixé sur le couvercle.

Clips à enroulement pour bord de rayonnage

Les clips à enroulement viennent se fixer solidement aux étagères et permettent ainsi de faire la promotion de tarifs spéciaux et de mettre en avant des informations détaillées. La gamme propose différentes options de montage, dont certaines sont dotées d'une bande adhésive à l'avant pour faciliter la fixation de matériel promotionnel et d'offres spéciales.

Clips à oreille

Les clips à ailette haute résistance maintiennent les affichages légers et en carton sur tout un éventail d'installations. Nos clips à ailette en plastique sont le plus souvent utilisées sur des parois rainurées, des panneaux perforés, à fils et autres bases d'affichage similaires.

Couvercles de conteneurs

Cette gamme de couvercles en PEBD naturel est conçue pour être utilisée avec notre gamme de conteneurs PEBD et est idéale pour stocker de petits composants et des pâtes. Le conteneur doit être commandé séparément.

Crochets de plafond magnétiques

Les aimants pour présentoirs sont cerclés d'une coque durable de couleur blanche créant un support esthétique pour point de vente ou affichage de supports magnétiques. À utiliser avec des pastilles en acier adhésives pour créer un affichage magnétique sur n'importe quelle surface.

Crochets de suspension - Droits

Le crochet de suspension droit est un crochet dont la ligne droite permet de l’attacher ou de le retirer facilement d’un point de fixation. Idéal pour suspendre des affiches, des sacs ou des chapeaux au plafond à des hauteurs personnalisées, ainsi que pour créer un point de fixation sûr pour les câbles ou les fils.

Les crochets de cette gamme sont résistants à la rouille et à la corrosion.

  • Matière : Acier galvanisé

Crochets de suspension - En forme de C

Le crochet de suspension en forme de « C » incorpore un crochet en forme de « C » pour faciliter la fixation ou le retrait d’un point de montage.

Idéal pour suspendre des affiches, des sacs ou des chapeaux au plafond à des hauteurs personnalisées, ainsi que pour créer un point de fixation sûr pour les câbles ou les fils.

Les crochets de cette gamme sont résistants à la rouille et à la corrosion.

  • Matière : Acier galvanisé

Crochets de suspension - À ressort

Le crochet de suspension libre comprend un crochet avec un mécanisme à ressort enroulé pour une fixation facile (étiquette et clip de plafond non inclus). Idéal pour suspendre des affiches, des sacs ou des chapeaux au plafond à des hauteurs personnalisées, ainsi que pour créer un point de fixation sûr pour les câbles ou les fils.

Les crochets de cette gamme sont résistants à la rouille et à la corrosion.

  • Matière : Acier galvanisé

Crochets de suspension- En forme de S

Le crochet de suspension en forme de « S » incorpore un crochet en forme de « S » qui permet de l’attacher ou de le retirer facilement d’un point de montage.

Idéal pour suspendre des affiches, des sacs ou des chapeaux au plafond à des hauteurs personnalisées, ainsi que pour créer un point de fixation sûr pour les câbles ou les fils.

Les crochets de cette gamme sont résistants à la rouille et à la corrosion.

  • Matière : Acier galvanisé, et Polystyrène

Crochets pour carton

Les crochets à carton offrent une prise sûre et un système de suspension pour une performance fiable afin d’éviter les dommages ou les pertes. Produit idéal pour suspendre des boîtes en carton, des présentoirs ou des sacs dans les magasins de détail, les entrepôts et les bureaux.

Ces crochets percent un carton ou un présentoir léger et se fixent à l’arrière à l’aide d’une pointe.

  • Matière : Polyéthylène basse densité (PEBD).
  • Couleur : blanc

Disques adhésifs transparents

These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.

Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.

It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.

  • Ideal for an economical, professional finish.
  • Available with a permanent or removable bond.
  • Optional centre-perforation or plain discs.
Couleur: Transparent Séries:

Entretoises pour plaques de signalisation

Les entretoises de signalisation murale créent un espace entre les matériaux d'impression muraux et montés pour ajouter de la profondeur aux affichages ou à la signalisation. Ces entretoises sont disponibles en métal ou en plastique afin de créer un bel effet 3D.

Filet de protection pour mobilier - PEBD

Le filet de protection est généralement utilisé sur les meubles, mais il est également idéal pour la protection extérieure des bouteilles de gaz et autres objets de forme irrégulière. Le filet assure la protection des applications contre les dommages lors du transport et de la manutention, ainsi que durant le stockage des articles.

Le filet est fourni dans un carton distributeur pratique, qui permet aux utilisateurs de l'appliquer facilement et à leur rythme.

  • Matière : polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Couleurs : noir, bleu, naturel, orange, violet, rouge et jaune
.

Séries: SR1027

Fixateur de tube

Le fixateur de tube est utilisé pour maintenir deux tubes télescopiques en place.

Facile à installer : percez un trou de 1/4 de pouce dans votre tube. Cela permet au fixateur de tube de se clipser facilement en place.

Le fixateur est doté d'une goupille métallique qui lui confère une résistance accrue. Ce fixateur peut également être réutilisé, ce qui le rend très économique.

  • Matière : polypropylène (PP)
  • Couleur : gris

Morceaux de ruban de film - DK Film en caoutchouc

DK Film est un ruban double face à haute pégosité avec un adhésif base caoutchouc. Les adhésifs à base caoutchouc possèdent une bonne pégosité initiale et sont conçus pour adhérer à de nombreux types de surfaces, y compris aux substrats à faible énergie de surface. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base caoutchouc double face (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV). Applications : Plaques signalétiques, conditionnement et reliure, présentoirs PLV, classeurs et boîtes en carton ondulé, fixations en plastique, etc.

Pastilles adhésives - Pastilles de colle

These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.

  • It is FDA approved.
  • It is packed in handy dispensers.
  • It can either provide vertical, removable or permanent bonding.
Séries:

  • sur 3