Menu Rechercher

Bande de finition

En stock

Les bandes de bordure créent des bordures de protection autour des surfaces qui protègent les arêtes et les coins délicats et tranchants. Leur conception souple et irrégulière leur permet de s'adapter à différentes formes, y compris les formes irrégulières. Les bandes absorbent les chocs et empêchent le contact direct avec les dangers potentiels.

  • Ces bandes ont une conception irrégulière qui peut s’adapter à n’importe quelle forme, y compris celles inégales.
  • Protègent les bords sensibles de l’usure tout en absorbant les impacts et en empêchant tout contact direct entre la surface et les risques potentiels.
  • Couramment utilisées dans les applications industrielles, commerciales, d’ameublement et automobiles.
Matière: PVC Couleur: Noir Séries: SR1050

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité W T L t Type Ajouter au panier
70,1393 € - 70,1393 € 16 En stock
7.0 mm
1.2 mm
50.0 m
0.8 mm
1
181,4127 € - 181,4127 € Demander le délai de livraison ici
10.5 mm
3.8 mm
50.0 m
2.7 mm
1
308,238 € - 308,238 € 5 En stock
13.0 mm
6.8 mm
50.0 m
5.3 mm
2
228,9722 € - 228,9722 € 1 En stock
11.0 mm
5.2 mm
50.0 m
3.7 mm
2
132,8954 € - 132,8954 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
2.0 mm
50.0 m
1.0 mm
1
155,4105 € - 155,4105 € 13 En stock
9.5 mm
2.8 mm
50.0 m
1.5 mm
2
Bande de finition 0.8 mm 1.2 mm PVC Noir

10233405

Gamme de prix
70,1393 € - 70,1393 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • W
    7.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Quantité du rouleau
    50
Bande de finition 2.7 mm 3.8 mm PVC Noir

10237663

Gamme de prix
181,4127 € - 181,4127 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    10.5 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    3.8 mm
  • t
    2.7 mm
  • Quantité du rouleau
    50
Bande de finition 5.3 mm 6.8 mm PVC Noir

10237687

Gamme de prix
308,238 € - 308,238 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • W
    13.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    6.8 mm
  • t
    5.3 mm
  • Quantité du rouleau
    50
Bande de finition 3.7 mm 5.2 mm PVC Noir

10237670

Gamme de prix
228,9722 € - 228,9722 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • W
    11.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    5.2 mm
  • t
    3.7 mm
  • Quantité du rouleau
    50
Bande de finition 1.0 mm 2.0 mm PVC Noir

10237649

Gamme de prix
132,8954 € - 132,8954 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    8.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    2.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Quantité du rouleau
    50
Bande de finition (L) (lg)

10237656

Gamme de prix
155,4105 € - 155,4105 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • W
    9.5 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    2.8 mm
  • t
    1.5 mm
  • Quantité du rouleau
    50