Menu Rechercher

Nous avons trouvé 17 types de produit pour Scellés de sécurité et protection du transit

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Scellés de sécurité et protection du transit


Bande de finition

Les bandes de bordure créent des bordures de protection autour des surfaces qui protègent les arêtes et les coins délicats et tranchants. Leur conception souple et irrégulière leur permet de s'adapter à différentes formes, y compris les formes irrégulières. Les bandes absorbent les chocs et empêchent le contact direct avec les dangers potentiels.

  • Ces bandes ont une conception irrégulière qui peut s’adapter à n’importe quelle forme, y compris celles inégales.
  • Protègent les bords sensibles de l’usure tout en absorbant les impacts et en empêchant tout contact direct entre la surface et les risques potentiels.
  • Couramment utilisées dans les applications industrielles, commerciales, d’ameublement et automobiles.
Matière: PVC Couleur: Noir Séries: SR1050

Cale de blocage pour tuyau

Les cales pour tuyaux sont utilisées pour sécuriser les tuyaux pendant le transport et le stockage. Fixées par des clous pour faciliter l'installation.

  • Les cales de blocage sont généralement utilisées pour fixer les tuyaux lors du transport et pour les empiler lors du stockage.
  • Elles sont faciles à fixer avec des clous, qui sont fournis pour plus de commodité.
Matière: PEBD Couleur: Orange Séries: SR1178

Filets de protection souples

Le filet de protection souple est conçu pour s'étirer et s'adapter à toutes les formes, offrant ainsi une excellente protection. Disponible en version standard ou épaisse pour une plus grande durabilité, il offre une visibilité optimale.Faciles à appliquer et à retirer et ne piègent ou retiennent pas l’humidité.Livrés en rouleau d’épaisseur de calibre standard ou de calibre lourd si les applications nécessitent une protection plus durable.Il sont utilisés dans les entrepôts pour protéger les applications présentant un risque de chute d’objets ou de débris. Matière: PEBD Couleur: Noir Séries: SRR0075

Joints Sealon

Sealon Seals are highly suitable for manufacturing cold formable plastic products, such as synthetic lead seals.

  • Remplacement du plomb, nocif pour l'environnement
  • Résistance aux températures et aux produits chimiques.
Matière: Sealon Couleur: Gris Séries: SRE0103, SRE0104

Protège bords

Les protections de bords sont conçues pour protéger les cerclages en plastique et les coins exposés, et contribuent à améliorer la résistance à l'empilage. Absorbent les chocs et répartit la force uniformément, assurant ainsi une meilleure protection.

  • Utilisé pour protéger les feuillards en plastique et les coins exposés.
  • Sert de tampon, absorbant les chocs et répartissant la force uniformément sur leur longueur.
  • Couramment utilisé dans des environnements industriels, commerciaux et électroniques.
Matière: PEBD, LLDPE, PP, PEHD, PVC, EPDM ; PVC Couleur: Noir, Naturel, Blanc, Gris Séries: SR1042, SR1177, SR5558

Protège-coins

Les cornières de protection sont conçues pour protéger les angles vifs et délicats pendant le transport et le stockage. La conception assure un ajustement sûr et serré qui est facile à installer et à retirer en les poussant simplement en place. Couramment utilisées dans les environnements industriels, commerciaux et résidentiels.Utilisé pour couvrir les coins tranchants ou fragiles contre les dommages pendant le transport et le stockage.Il est facile à installer et à retirer en le poussant.Couramment utilisé dans les environnements industriels, commerciaux et résidentiels. Matière: PEBD, PP Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1041

Scellés cadenas

Les scellés Padlock sont conçus pour sécuriser les marchandises pendant le transport, en fournissant des signes clairs d'altération ou de violation pour une plus grande tranquillité d'esprit. Le scellé ne peut être retiré qu'à l'aide d'une pince coupante (vendue séparément).

  • Nos scellés cadenas sont utilisés pour sécuriser les marchandises pendant le transport, et fournissent la preuve d’une effraction ou d’une violation, vous procurant ainsi une tranquillité d’esprit durant l’expédition.
  • Le scellé ne peut être retiré qu'avec des coupe-câbles (vendus séparément).
  • Alternative économique et sécurisée à usage unique aux cadenas conventionnels
Matière: , Polypropylène Couleur: Blanc, Bleu, Vert, Rouge Séries: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Scellés de boulonnage

Le scellé à boulon de haute sécurité est idéal pour sécuriser les marchandises à l'importation et à l'exportation. Comprend un insert 18 mm et une tête de goupille qui garantit que le joint reste engagé, même si le couvercle en plastique est retiré. Le scellé est conforme à la norme ISO 17712:2013 (goupille enduite) et certifié C-TPAT.

  • Un boulon à scellement de haute sécurité est idéal pour sécuriser les marchandises importées et exportées à la fois sur le plan national et international. Applications typiques : containers d’expédition, containers de cargaison, camions, portes de remorque et fret ferroviaire.
  • Possèdent un embout de 18 mm et une tête de goupille qui maintient le joint engagé sur le loquet d’applications lorsque le couvercle en plastique est retiré intentionnellement ou accidentellement.
  • Conformes aux normes ISO 17712:2013 (uniquement option goupille revêtue) et C-TPAT.
Matière: ABS, PP, Acier Couleur: Jaune, Bleu, Blanc, Orange, Rouge, Vert Séries: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Scellés de câblage - Corps en plastique

Les scellés pour câbles avec un corps en plastique sont conçus pour une sécurité à long terme et sont utilisés dans le monde entier pour protéger les marchandises à l'importation et à l'exportation. L'étiquette longue est idéale pour l'impression de codes QR, de numéros de série et de codes-barres (jusqu'à 13 chiffres). Options de haute résistance à la traction de 120 kg (1,5 mm diamètre) et 150 kg (2 0 mm diamètre).

  • Nos scellés en plastique peuvent être utilisés dans le monde entier pour sécuriser les marchandises pendant l'importation et l'exportation. Applications typiques : containers d’expédition, containers à cargaison, fret ferroviaire, camions et remorques.
  • Mécanisme de verrouillage amélioré et témoins d’intégrité.
  • Très haute résistance à la traction, avec des options incluant : 120 kg (diamètre de 1,5 mm) et 150 kg (diamètre de 2,0 mm).
Couleur: Bleu, Vert, Rouge Séries: SRH0021

Scellés de câblage - Corps métallique

Les scellés pour câbles avec un corps métallique sont conçus pour une sécurité à long terme et sont utilisés dans le monde entier pour protéger les marchandises à l'importation et à l'exportation. Le câble en acier ne peut être retiré qu'à l'aide d'un outil (vendu séparément) et s'effiloche lorsqu'il est coupé afin d'éviter toute réutilisation. Conforme à ISO17712:2023 et C-TPAT.

  • Nos scellés de câblage métalliques peuvent être utilisés pour sécuriser les marchandises importées et exportées dans le monde entier. Applications typiques : containers d’expédition, containers à cargaison, fret ferroviaire, camions et remorques.
  • Le câble en acier ne peut être retiré qu’à l’aide d’un outil.
  • Conformes ISO17712:2023 et C-TPAT avec des diamètres de câble de 3,5 mm et plus.
Matière: PP Couleur: Noir, Bleu, Rouge, Bronze Séries: SRH0017, SRAluLock

Scellés de longueur fixe - Plastique

Les scellés à longueur fixe en plastique constituent un moyen facile et rentable de dissuader le vol et de fournir des preuves d'altération ou de violation. Idéaux pour sécuriser les portes de camions et de conteneurs. Disponibles en plusieurs types, notamment InnoLock, OctoLock et TwinLock.Scellés économiques à longueur fixe. Idéaux pour sécuriser les portes de camions et de conteneurs.Trois options disponibles, y compris certaines tout en plastique.Utilisation simple. Matière: , Polypropylène Couleur: Bleu, Blanc, Jaune, Rouge, Orange, Vert Séries: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Scellés de sécurité

Les scellés de sécurité permettent d'apposer un scellé d'inviolabilité sur les conteneurs en plastique, offrant ainsi une protection contre le vol et la contamination. Conviennent parfaitement aux conteneurs de stockage et de magasinage. Disponibles dans différents styles, y compris Cable Lock et Eze Seal.

  • Nos scellés de sécurité fournissent un scellé à témoin d’intégrité pour les containers en plastique, ainsi qu’une protection de sécurité contre le vol et la contamination.
  • Idéaux pour une utilisation sur les containers de stockage et d’achat.
Matière: Acier, PP, HIPS Couleur: Orange, Jaune, Rouge, Vert, Naturel, Blanc, Bleu Séries: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Scellés pour compteurs de services publics

Les scellés pour compteurs et services publics fournissent une preuve d'effraction pour les compteurs et les objets nécessitant des scellés en fil métallique fin, notamment les compteurs d'eau et d'électricité. Le fil est inséré dans de petites ouvertures et tiré pour le fixer en place. Les types comprennent AnchorLock, ClickLock, CrimpLock et TwistLock.Les scellés pour compteurs de services publics sont spécifiquement conçus pour signaler toute effraction ou intrusion sur un large éventail de compteurs ou d’objets nécessitant un scellé à fil fin.Le fil métallique fin peut être enfilé dans des ouvertures petites ou complexes.Idéaux pour les compteurs d’eau et d’électricité, les boîtiers de raccordement et autres coffres-forts. Matière: PC, ABS, Polycarbonate, Acier Couleur: Bleu, Jaune, Rouge, Orange, Vert, Blanc, Naturel Séries: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock

Scellés à renfoncements étroits

Les scellés à retrait étroit sont conçus pour indiquer les signes d'altération ou de violation. Ces scellés sont idéaux pour sécuriser les chariots de vol, les cassettes de guichets automatiques et d'autres applications de chariots. La conception entièrement en plastique est dotée d'un mécanisme de verrouillage de la mâchoire en acétal.

  • Spécialement conçus pour signaler toute effraction ou intrusion pour les applications nécessitant un scellé très fin.
  • Idéaux pour sécuriser les chariots en vol, les cassettes de DAB et autres applications de chariot.
  • Application facile à une main.
Couleur: Blanc, Jaune, Rouge, Orange, Vert, Bleu Séries: SRH0043

Scellés à serrer - Sangle lisse

Cette gamme de scellés à tirette se caractérise par des sangles lisses et des mâchoires de verrouillage en métal, offrant une garantie d'inviolabilité claire pour diverses applications. La gamme comprend JawLock (versions Mini et Maxi), SegureLock, TeraLock et SmoothLock.Scellés à serrer avec des sangles lisses qui fournissent un scellé indicatif révélant toute preuve d’effraction ou de violation, dans une variété d’applications.Faciles à appliquer et à serrer au diamètre souhaité.Plusieurs types de scellés sont disponibles, y compris avec des étiquettes plus longues et une languette détachable pour un retrait facile et rapide. Matière: , Polypropylène, PP Couleur: Orange, Bleu, Rouge, Blanc, Vert, Jaune, Noir Séries: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Scellés à serrer - Sangle sapin

Ces scellés entièrement en plastique offrent une garantie d'inviolabilité et préviennent le vol. La gamme comprend PrimeLock, LightLock, AceLock et SentryLock. Chacun d'entre eux est conçu pour une installation sans outil et offre différentes résistances à la rupture.Gamme de scellés à serrer entièrement en plastique avec lanière crantée idéale pour la préhension de matériaux glissants.Révèle l'existence d'une altération ou d'une effraction.Utilisés pour identifier facilement les informations de livraison afin d'améliorer l'efficacité. Matière: PP, , Polypropylène Couleur: Bleu, Rouge, Vert, Jaune, Blanc, Orange Séries: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Témoins d'intégrité

Les étiquettes inviolables présentent une surface mate sur laquelle il est possible d'écrire et se présentent sous forme de pièces découpées. Certaines options laissent un message de sécurité visible, tandis que d'autres ne laissent aucun résidu.

  • Des témoins d’intégrité fournis en pré-découpes, et avec une surface mate permettant d’écrire.
  • Des options qui ne laissent pas de résidu et d’autres qui permettent de laisser un message de sécurité « VOID » visible sur la surface.
  • Ils permettent de déterminer facilement si un article ou un emballage a été ouvert.
Couleur: Rouge, Bleu, Vert Séries: SRH0049, SRH0048, SRKertasTack