Menu Rechercher

Billes de transfert - « Hevi-Load »

En stock

Les billes de transfert « Hevi-load » sont conçues et fabriquées dans le respect de normes pour des applications de hautes précisions. Nous proposons une gamme de billes qui offre une capacité de charge comprise entre 35 et 1000 kg. Toutes nos billes « Hevi-load » sont revêtues d'un traitement anti-corrosion et d'une finition de couleur noire.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de boule Hauteur du corps Diamètre du corps Largeur de boule Hauteur de la base Épaisseur tête Capacité de charge de fonctionnement Ajouter au panier
14 En stock
12.7 mm
28.5 mm
25.6 mm
12.7 mm
8.0 mm
28.5 mm
25.00 kg
Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
49.2 mm
60.0 mm
38.1 mm
12.4 mm
49.2 mm
1000.0 kg
73,3561 € - 98,2993 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
35.8 mm
44.5 mm
25.4 mm
4.8 mm
35.8 mm
250.0 kg
70,6774 € - 198,8803 € 23 En stock
25.4 mm
48.3 mm
44.5 mm
25.4 mm
35.8 mm
48.3 mm
135.0 kg
119,6898 € - 336,8232 € 3 En stock
38.1 mm
35.8 mm
60.0 mm
38.1 mm
35.8 mm
35.8 mm
1000.0 kg
20,6102 € - 58,0207 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
19.6 mm
20.6 mm
12.7 mm
16.1 mm
19.6 mm
35.0 kg
5 En stock
38.1 mm
73.5 mm
60.0 mm
38.1 mm
48.5 mm
73.5 mm
1000.0 kg
5 En stock
25.4 mm
32.0 mm
50.8 mm
25.4 mm
32.0 mm
32.0 mm
320.0 kg
Billes porteuses 12.7 mm 25.00 kg 25.6 mm 28.5 mm

10302378


Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    28.5 mm
  • Largeur de base
    25.4 mm
  • Diamètre du corps
    25.6 mm
  • Diamètre de boule
    12.7 mm
Billes porteuses 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 49.2 mm Black

10302316


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    12.4 mm
  • Épaisseur tête
    49.2 mm
  • Largeur de base
    76.2 mm
  • Diamètre du corps
    60.0 mm
  • Diamètre de boule
    38.1 mm
Billes porteuses 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 35.8 mm

10302323

Gamme de prix
98,2993 € - 73,3561 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    4.8 mm
  • Épaisseur tête
    35.8 mm
  • Largeur de base
    57.2 mm
  • Diamètre du corps
    44.5 mm
  • Diamètre de boule
    25.4 mm
Billes porteuses 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 48.3 mm

10302248

Gamme de prix
198,8803 € - 70,6774 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    35.8 mm
  • Épaisseur tête
    48.3 mm
  • Largeur de base
    44.5 mm
  • Diamètre du corps
    44.5 mm
  • Diamètre de boule
    25.4 mm
Billes porteuses 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 35.8 mm

10302385

Gamme de prix
336,8232 € - 119,6898 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    35.8 mm
  • Épaisseur tête
    35.8 mm
  • Largeur de base
    76.2 mm
  • Diamètre du corps
    60.0 mm
  • Diamètre de boule
    38.1 mm
Billes porteuses 12.7 mm 35.00 kg 20.6 mm 19.6 mm

10302231

Gamme de prix
58,0207 € - 20,6102 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    16.1 mm
  • Épaisseur tête
    19.6 mm
  • Largeur de base
    12.7 mm
  • Diamètre du corps
    20.6 mm
  • Diamètre de boule
    12.7 mm
Billes porteuses 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 73.5 mm Black

10302255


Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    48.5 mm
  • Épaisseur tête
    73.5 mm
  • Largeur de base
    60.0 mm
  • Diamètre du corps
    60.0 mm
  • Diamètre de boule
    38.1 mm
Billes porteuses 25.4 mm 320.00 kg 50.8 mm 32.0 mm

10302392


Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    32.0 mm
  • Épaisseur tête
    32.0 mm
  • Largeur de base
    76.2 mm
  • Diamètre du corps
    50.8 mm
  • Diamètre de boule
    25.4 mm