Menu Rechercher

Boîtiers de raccord

En stock

Boîtiers de raccord destinés à abriter des équipements électriques et/ou électroniques, en plus de fournir des capacités de distribution. Ils sont disponibles en matière sans halogène ou ignifuge.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
25 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Couleur Largeur totale Matière complète Hauteur totale Ajouter au panier
22,9349 € - 22,9349 € Demander le délai de livraison ici
110.0 mm
Gris
110.0 mm
Polypropylène ; élastomère thermoplastique
57.0 mm
52,3703 € - 52,3703 € Demander le délai de livraison ici
140.0 mm
Noir
140.0 mm
Polypropylène ; élastomère thermoplastique
82.0 mm
51,1004 € - 51,1004 € Demander le délai de livraison ici
140.0 mm
Gris
140.0 mm
Polypropylène ; élastomère thermoplastique
82.0 mm
12,6782 € - 12,6782 € 15 En stock
76.0 mm
Gris
76.0 mm
Polypropylène ; élastomère thermoplastique
51.0 mm
51,1004 € - 51,1004 € Demander le délai de livraison ici
140.0 mm
Blanc
140.0 mm
Polypropylène ; élastomère thermoplastique
82.0 mm
22,9349 € - 22,9349 € Demander le délai de livraison ici
110.0 mm
Noir
110.0 mm
Polypropylène
54.5 mm
19,3187 € - 19,3187 € Demander le délai de livraison ici
160.0 mm
Noir
120.0 mm
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
71.0 mm
16,5205 € - 16,5205 € Demander le délai de livraison ici
85.0 mm
Noir
85.0 mm
Polypropylène ; élastomère thermoplastique
51.0 mm
98,1863 € - 98,1863 € Demander le délai de livraison ici
320.0 mm
Gris
250.0 mm
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
135.0 mm
44,8043 € - 44,8043 € Demander le délai de livraison ici
160.0 mm
Blanc
140.0 mm
Polypropylène ; élastomère thermoplastique
81.0 mm
22,386 € - 22,386 € Demander le délai de livraison ici
110.0 mm
Blanc
110.0 mm
Polypropylène ; élastomère thermoplastique
5.0 mm
30,6731 € - 30,6731 € Demander le délai de livraison ici
165.0 mm
Noir
145.0 mm
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
84.0 mm
98,1863 € - 98,1863 € Demander le délai de livraison ici
320.0 mm
Noir
250.0 mm
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
135.0 mm
19,3187 € - 19,3187 € Demander le délai de livraison ici
160.0 mm
Gris
120.0 mm
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
71.0 mm
44,8043 € - 44,8043 € Demander le délai de livraison ici
160.0 mm
Gris
140.0 mm
Polypropylène ; élastomère thermoplastique
81.0 mm
12,6782 € - 12,6782 € Demander le délai de livraison ici
76.0 mm
Blanc
76.0 mm
Polypropylène ; élastomère thermoplastique
51.0 mm
42,6088 € - 42,6088 € Demander le délai de livraison ici
230.0 mm
Gris
180.0 mm
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
88.0 mm
10402771 43,0931 € - 43,0931 € Demander le délai de livraison ici
230.0 mm
Noir
180.0 mm
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
88.0 mm
10,7948 € - 10,7948 € Demander le délai de livraison ici
110.0 mm
Gris
110.0 mm
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
60.0 mm
44,8043 € - 44,8043 € Demander le délai de livraison ici
160.0 mm
Noir
140.0 mm
Polypropylène ; élastomère thermoplastique
81.0 mm
  • sur 2
Boîtier de jonction T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP ; TPE Gris

10402634

Gamme de prix
22,9349 € - 22,9349 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène ; élastomère thermoplastique
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 17.0 mm
  • Hauteur totale
    57.0 mm
  • Largeur totale
    110.0 mm
Boîtier de jonction T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP ; TPE Noir

10402658

Gamme de prix
52,3703 € - 52,3703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène ; élastomère thermoplastique
  • Hauteur totale
    82.0 mm
  • Largeur totale
    140.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Boîtier de jonction T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP ; TPE Gris

10640074

Gamme de prix
51,1004 € - 51,1004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène ; élastomère thermoplastique
  • Hauteur totale
    82.0 mm
  • Largeur totale
    140.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Boîtier de jonction T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP ; TPE Gris

10402580

Gamme de prix
12,6782 € - 12,6782 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène ; élastomère thermoplastique
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 14.0 mm
  • Hauteur totale
    51.0 mm
  • Largeur totale
    76.0 mm
Boîtier de jonction T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP ; TPE Blanc

10640081

Gamme de prix
51,1004 € - 51,1004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polypropylène ; élastomère thermoplastique
  • Hauteur totale
    82.0 mm
  • Largeur totale
    140.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Boîtier de jonction T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP Noir

10402641

Gamme de prix
22,9349 € - 22,9349 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 17.0 mm
  • Hauteur totale
    54.5 mm
  • Largeur totale
    110.0 mm
Boîtier d’inclusion 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm Noir

10402757

Gamme de prix
19,3187 € - 19,3187 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Hauteur totale
    71.0 mm
  • Largeur totale
    120.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Boîtier de jonction T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm PP ; TPE Noir

10402627

Gamme de prix
16,5205 € - 16,5205 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène ; élastomère thermoplastique
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 12.0 mm
  • Hauteur totale
    51.0 mm
  • Largeur totale
    85.0 mm
Boîtier d’inclusion 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm Gris

10402733

Gamme de prix
98,1863 € - 98,1863 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Hauteur totale
    135.0 mm
  • Largeur totale
    250.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Boîtier de jonction T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP ; TPE Blanc

10402689

Gamme de prix
44,8043 € - 44,8043 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polypropylène ; élastomère thermoplastique
  • Hauteur totale
    81.0 mm
  • Largeur totale
    140.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Boîtier de jonction T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP ; TPE Blanc

10629406

Gamme de prix
22,386 € - 22,386 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polypropylène ; élastomère thermoplastique
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    110.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Boîtier d’inclusion 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm Noir

10402764

Gamme de prix
30,6731 € - 30,6731 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Hauteur totale
    84.0 mm
  • Largeur totale
    145.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Boîtier d’inclusion 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm Noir

10402948

Gamme de prix
98,1863 € - 98,1863 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Hauteur totale
    135.0 mm
  • Largeur totale
    250.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Boîtier d’inclusion 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm Gris

10402702

Gamme de prix
19,3187 € - 19,3187 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Hauteur totale
    71.0 mm
  • Largeur totale
    120.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Boîtier de jonction T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP ; TPE Gris

10402665

Gamme de prix
44,8043 € - 44,8043 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène ; élastomère thermoplastique
  • Hauteur totale
    81.0 mm
  • Largeur totale
    140.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Boîtier de jonction T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP ; TPE Blanc

10402603

Gamme de prix
12,6782 € - 12,6782 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polypropylène ; élastomère thermoplastique
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 14.0 mm
  • Hauteur totale
    51.0 mm
  • Largeur totale
    76.0 mm
Boîtier d’inclusion 230.0 mm 180.0 mm 88.0 mm Gris

10402726

Gamme de prix
42,6088 € - 42,6088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Hauteur totale
    88.0 mm
  • Largeur totale
    180.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Boîtier d’inclusion 230.0 mm 180.0 mm 88.0 mm Noir

10402771

Gamme de prix
43,0931 € - 43,0931 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Hauteur totale
    88.0 mm
  • Largeur totale
    180.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Boîtier d’inclusion 110.0 mm 110.0 mm 60.0 mm Gris

10402696

Gamme de prix
10,7948 € - 10,7948 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Hauteur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    110.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Boîtier de jonction T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP ; TPE Noir

10402672

Gamme de prix
44,8043 € - 44,8043 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène ; élastomère thermoplastique
  • Hauteur totale
    81.0 mm
  • Largeur totale
    140.0 mm
  • Code produit
    3926909790