Menu Rechercher

Borne de mise à la terre de ventilateur

En cours de production

Les bornes de mise à la terre de ventilateur éliminent l'électricité statique qui est générée par le passage de l'air à travers le filtre métallique et le support, réduisant le risque de décharges électrostatiques. Il est recommandé d'utiliser quatre connecteurs de terre par assemblage.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
10312971 0,2713 € - 0,2713 € Demander le délai de livraison ici
Connecteur mise à la terre pour ventilateur M4 10.7 mm

10312971

Gamme de prix
0,2713 € - 0,2713 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Étamé
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Diamètre extérieur
    7.8 mm
  • Longueur totale
    10.7 mm