Menu Rechercher

Bouchon à languette latérale

En stock

Les bouchons à languette latérale sont un type de bouchon qui dispose d’une languette latéral intégrale et sont conçus pour un retrait facile dans des emplacements peu accessibles. Conçus pour protéger les trous filetés et non filetés pendant la production, le stockage et le transport. Confèrent une protection contre la poussière, les impuretés, les dommages, l’humidité, les acides et la corrosion.

La languette latérale est conçue pour un retrait rapide et facile et fournit une aide supplémentaire pour retirer la pièce d’une application étroitement ajustée. Elle peut supporter des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).

Utilisée dans diverses applications, notamment les machines, l’électronique, l’automobile et les systèmes de chauffage, ventilation, et climatisation.

  • Protège de la poussière, des impuretés, des dommages, de l'humidité, des acides et de la corrosion.
  • Elle supporte des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).
  • Leur forme conique leur permet d’obturer de multiples diamètres intérieurs.
Matière: PEBD, TPE Couleur: Jaune, Naturel, Bleu Séries: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 Couleur Matière D Ajouter au panier
0,67 € - 1,4073 € 51709 En stock
27.9 mm
25.6 mm
Blanc
Caoutchouc thermoplastique
32.0 mm
0,6507 € - 1,3665 € 79818 En stock
25.5 mm
22.5 mm
Blanc
Caoutchouc thermoplastique
29.5 mm
0,4417 € - 0,9277 € 56000 En stock
15.5 mm
13.5 mm
Blanc
Caoutchouc thermoplastique
19.5 mm
0,4148 € - 0,8713 € Demander le délai de livraison ici
18.3 mm
12.5 mm
Blanc
Caoutchouc thermoplastique
18.5 mm
0,2447 € - 0,514 € 6000 En stock
7.0 mm
5.0 mm
Blanc
Caoutchouc thermoplastique
11.0 mm
10162705 0,0876 € - 0,2112 € 7000 En stock
19.9 mm
17.5 mm
Bleu
PEBD
23.9 mm
0,0715 € - 0,1498 € 23413 En stock
10.1 mm
8.4 mm
Bleu
PEBD
14.3 mm
0,2044 € - 0,4293 € 51055 En stock
46.4 mm
45.7 mm
Bleu
PEBD
51.6 mm
0,0836 € - 0,1774 € 3500 En stock
16.1 mm
14.0 mm
Bleu
PEBD
19.8 mm
0,203 € - 0,4262 € Demander le délai de livraison ici
44.5 mm
41.5 mm
Bleu
PEBD
49.3 mm
0,1583 € - 0,3322 € 5927 En stock
31.2 mm
28.2 mm
Bleu
PEBD
38.5 mm
0,6402 € - 1,3445 € 11600 En stock
23.5 mm
21.0 mm
Blanc
Caoutchouc thermoplastique
27.5 mm
0,588 € - 1,2349 € 5204 En stock
21.5 mm
19.0 mm
Blanc
Caoutchouc thermoplastique
25.5 mm
0,1746 € - 0,3635 € 9127 En stock
32.4 mm
29.6 mm
Bleu
PEBD
35.7 mm
0,1286 € - 0,2695 € Demander le délai de livraison ici
26.4 mm
23.2 mm
Bleu
PEBD
29.4 mm
0,1865 € - 0,3917 € Demander le délai de livraison ici
9.3 mm
7.6 mm
Bleu
PEBD
13.5 mm
0,2432 € - 0,5391 € 4247 En stock
12.3 mm
10.7 mm
Bleu
PEBD
15.1 mm
0,2911 € - 0,608 € Demander le délai de livraison ici
52.7 mm
48.2 mm
Bleu
PEBD
57.2 mm
0,1063 € - 0,2228 € Demander le délai de livraison ici
24.8 mm
22.1 mm
Bleu
PEBD
28.6 mm
0,3358 € - 0,7052 € 64500 En stock
11.5 mm
9.5 mm
Blanc
Caoutchouc thermoplastique
15.5 mm
  • sur 4
Bouchon à languette latérale 27.9 mm 25.6 mm Caoutchouc thermoplastique Blanc

10276068

Gamme de prix
1,4073 € - 0,67 €

Niveaux de stock
51709 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.6 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 25.5 mm 22.5 mm Caoutchouc thermoplastique Blanc

10276051

Gamme de prix
1,3665 € - 0,6507 €

Niveaux de stock
79818 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 15.5 mm 13.5 mm Caoutchouc thermoplastique Blanc

10275986

Gamme de prix
0,9277 € - 0,4417 €

Niveaux de stock
56000 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 18.3 mm 12.5 mm Caoutchouc thermoplastique Blanc

10275979

Gamme de prix
0,8713 € - 0,4148 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 7.0 mm 5.0 mm Caoutchouc thermoplastique Blanc

10275900

Gamme de prix
0,514 € - 0,2447 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 19.9 mm 17.5 mm PEBD Bleu

10162705

Gamme de prix
0,2112 € - 0,0876 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 10.1 mm 8.4 mm PEBD Bleu

10162873

Gamme de prix
0,1498 € - 0,0715 €

Niveaux de stock
23413 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 46.4 mm 45.7 mm PEBD Bleu

10162811

Gamme de prix
0,4293 € - 0,2044 €

Niveaux de stock
51055 En stock
Caractéristiques
  • D
    51.6 mm
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    46.4 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 16.1 mm 14.0 mm PEBD Bleu

10162699

Gamme de prix
0,1774 € - 0,0836 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 44.5 mm 41.5 mm PEBD Bleu

10162804

Gamme de prix
0,4262 € - 0,203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    49.3 mm
  • d1
    41.5 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 31.2 mm 28.2 mm PEBD Bleu

10162767

Gamme de prix
0,3322 € - 0,1583 €

Niveaux de stock
5927 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.5 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    31.2 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 23.5 mm 21.0 mm Caoutchouc thermoplastique Blanc

10276044

Gamme de prix
1,3445 € - 0,6402 €

Niveaux de stock
11600 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 21.5 mm 19.0 mm Caoutchouc thermoplastique Blanc

10276037

Gamme de prix
1,2349 € - 0,588 €

Niveaux de stock
5204 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 32.4 mm 29.6 mm PEBD Bleu

10162774

Gamme de prix
0,3635 € - 0,1746 €

Niveaux de stock
9127 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 26.4 mm 23.2 mm PEBD Bleu

10162736

Gamme de prix
0,2695 € - 0,1286 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    29.4 mm
  • d1
    23.2 mm
  • d2
    26.4 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 9.3 mm 7.6 mm PEBD Bleu

10162866

Gamme de prix
0,3917 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 12.3 mm 10.7 mm PEBD Bleu

10162675

Gamme de prix
0,5391 € - 0,2432 €

Niveaux de stock
4247 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.1 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 52.7 mm 48.2 mm PEBD Bleu

10162842

Gamme de prix
0,608 € - 0,2911 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    57.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 24.8 mm 22.1 mm PEBD Bleu

10162729

Gamme de prix
0,2228 € - 0,1063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.6 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.8 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 11.5 mm 9.5 mm Caoutchouc thermoplastique Blanc

10275948

Gamme de prix
0,7052 € - 0,3358 €

Niveaux de stock
64500 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm