Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons Slottex sont conçus avec un double anneau d’étanchéité sous la bride qui fournit une étanchéité sûre et fiable. La conception comprend cinq filets complets pour un ajustement sûr. Ils offrent une protection contre les impuretés, la poussière, les débris, les résidus de liquide et la corrosion. La tête est conçue de manière à ne pas piéger de liquide lorsque le bouchon est mis en place.
Ces bouchons d’étanchéité sont faciles à installer et à retirer à la main. La conception à tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’un tournevis, d’une clé, d’une clé Allen ou d’une douille. La gamme couvre une offre exhaustive de dimensions adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF.
On les utilise dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques ainsi que les applications d’ingénierie générale.
Matière: PEBD, PA, PE Couleur: Jaune, Bleu Séries: SR1005, SR1007, SR1117
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | Thread Sizes (All) | h | Couleur | Matière | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1686 € - 0,2689 € | 20700 En stock |
0.807 in
20.5 mm
|
9/16-19
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages UNF
|
3
|
||
0,2224 € - 0,4106 € | 47079 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages métriques
|
3
|
||
0,3522 € - 0,561 € | 14583 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
1-1/16-13
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages UNF
|
3
|
||
0,1374 € - 0,2191 € | 11495 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages UNF
|
3
|
||
0,1508 € - 0,2392 € | 405 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2-21
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages UNF
|
3
|
||
0,1806 € - 0,3478 € | 2550 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M8 x 1.1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Jaune
|
PE
|
Filetages métriques
|
5
|
||
1475 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages métriques
|
3
|
|||
2522 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages métriques
|
3
|
|||
10148914 | 0,3417 € - 0,7679 € | Demander le délai de livraison ici |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8-15
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bleu
|
PE
|
Filetages UNF
|
1
|
|
0,2463 € - 0,5955 € | 5881 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16-19
|
0.382 in
9.7 mm
|
Bleu
|
PE
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,2671 € - 0,5454 € | 22600 En stock |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4-17
|
0.441 in
11.2 mm
|
Bleu
|
PE
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,1745 € - 0,2287 € | 946 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Jaune
|
PE
|
Filetages métriques
|
2
|
||
3145 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages métriques
|
3
|
|||
1685 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages métriques
|
3
|
|||
1444 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages métriques
|
3
|
|||
2059 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages métriques
|
3
|
|||
0,4059 € - 0,9184 € | Demander le délai de livraison ici |
1.311 in
33.3 mm
|
1-1/16-15
|
0.646 in
16.4 mm
|
Bleu
|
PE
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,2567 € - 0,5359 € | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
5/8-19
|
0.35 in
8.9 mm
|
Bleu
|
PE
|
Filetages UNF
|
1
|
||
0,1731 € - 0,3541 € | 9750 En stock |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2-21
|
0.358 in
9.1 mm
|
Bleu
|
PE
|
Filetages UNF
|
1
|
||
6833 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
PA
|
Filetages métriques
|
3
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer