Une série populaire de bouchons de protection à bords parallèle qui offrent une large gamme de protection pendant le stockage et le transport. Sa fonction principale est d'empêcher les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité d'entrer et de contaminer la partie interne d'un composant. Le bouchon à ajustement par pression peut être facilement retiré avec sa bride, qui offre une prise efficace.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | D | h | Thread Sizes (All) | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1398 € - 0,2175 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
DN80
|
||
0,136 € - 0,2115 € | Demander le délai de livraison ici |
3.031 in
77.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,8433 € - 0,937 € | Demander le délai de livraison ici |
8.504 in
216.0 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
|
|
||
0,141 € - 0,2194 € | Demander le délai de livraison ici |
3.189 in
81.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,0394 € - 0,0612 € | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0402 € - 0,0625 € | Demander le délai de livraison ici |
1.358 in
34.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0117 € - 0,013 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
0,0522 € - 0,0813 € | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,1334 € - 0,2076 € | Demander le délai de livraison ici |
2.953 in
75.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,0378 € - 0,0588 € | Demander le délai de livraison ici |
1.299 in
33.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0119 € - 0,0132 € | Demander le délai de livraison ici |
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
0,0566 € - 0,0881 € | Demander le délai de livraison ici |
1.811 in
46.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.1/2" GAS
|
|
||
0,0933 € - 0,1451 € | Demander le délai de livraison ici |
2.52 in
64.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,0328 € - 0,0511 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,1003 € - 0,1561 € | Demander le délai de livraison ici |
2.598 in
66.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
0,0512 € - 0,0797 € | Demander le délai de livraison ici |
1.614 in
41.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN40
|
||
0,1347 € - 0,2096 € | Demander le délai de livraison ici |
2.992 in
76.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0114 € - 0,0127 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
0,118 € - 0,1836 € | Demander le délai de livraison ici |
2.795 in
71.0 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,0223 € - 0,0348 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer