Une série populaire de bouchons de protection à bords parallèle qui offrent une large gamme de protection pendant le stockage et le transport. Sa fonction principale est d'empêcher les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité d'entrer et de contaminer la partie interne d'un composant. Le bouchon à ajustement par pression peut être facilement retiré avec sa bride, qui offre une prise efficace.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | D | h | Thread Sizes (All) | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0756 € - 0,1177 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,3597 € - 0,5595 € | Demander le délai de livraison ici |
5.039 in
128.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
0,3597 € - 0,5595 € | Demander le délai de livraison ici |
4.921 in
125.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Demander le délai de livraison ici |
4.055 in
103.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,3597 € - 0,5595 € | Demander le délai de livraison ici |
4.803 in
122.0 mm
|
5.039 in
128.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
||
0,3597 € - 0,5595 € | Demander le délai de livraison ici |
5.118 in
130.0 mm
|
5.276 in
134.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
0,0309 € - 0,0343 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,2662 € - 0,4141 € | Demander le délai de livraison ici |
4.528 in
115.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
0,0737 € - 0,1146 € | Demander le délai de livraison ici |
2.244 in
57.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2" GAS
|
|
||
0,0482 € - 0,075 € | Demander le délai de livraison ici |
1.535 in
39.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Demander le délai de livraison ici |
4.134 in
105.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0268 € - 0,0417 € | Demander le délai de livraison ici |
0.965 in
24.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3/4" GAS
|
|
||
0,0578 € - 0,0899 € | Demander le délai de livraison ici |
1.85 in
47.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Demander le délai de livraison ici |
3.976 in
101.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0502 € - 0,0781 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0492 € - 0,0765 € | Demander le délai de livraison ici |
1.555 in
39.5 mm
|
1.705 in
43.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.1/4" GAS
|
|
||
0,1322 € - 0,2056 € | Demander le délai de livraison ici |
2.913 in
74.0 mm
|
3.051 in
77.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
2.1/2" GAS
|
|
||
0,2004 € - 0,3117 € | Demander le délai de livraison ici |
4.094 in
104.0 mm
|
4.193 in
106.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,1475 € - 0,2294 € | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
3.484 in
88.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,0427 € - 0,0664 € | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer