Les bouchons de tuyau à ailettes sont conçus pour sceller de manière sécurisée les extrémités des tuyaux et des tubes. Doté d'une conception à insérer, le bouchon est équipé d'ailettes qui fournissent un ajustement par friction solide contre le diamètre intérieur du tuyau connecté. Cela empêche efficacement les impuretés d'entrer.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRILUPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | D | H | Diamètre de conduit | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0813 € - 0,1264 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,5433 € - 0,6037 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 2,716 € - 3,0178 € | Demander le délai de livraison ici |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,4696 € - 0,5218 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 0,0997 € - 0,1551 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,3279 € - 0,51 € | Demander le délai de livraison ici |
1 1/2"
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,626 € - 0,9738 € | Demander le délai de livraison ici |
3"
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,3145 € - 0,4893 € | Demander le délai de livraison ici |
|
2.61 in
66.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
||
| 0,6407 € - 0,7119 € | Demander le délai de livraison ici |
5"
|
5.453 in
138.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 1,0819 € - 1,2021 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,0434 € - 0,0675 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,0912 € - 0,142 € | Demander le délai de livraison ici |
3/4"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,154 € - 0,2396 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,0655 € - 0,102 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,833 € - 0,9255 € | Demander le délai de livraison ici |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 0,221 € - 0,3438 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0536 € - 0,0834 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,155 € - 0,2411 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5888 € - 0,9159 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,3338 € - 0,5193 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer