Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons de tuyau à ailettes sont conçus pour sceller de manière sécurisée les extrémités des tuyaux et des tubes. Doté d'une conception à insérer, le bouchon est équipé d'ailettes qui fournissent un ajustement par friction solide contre le diamètre intérieur du tuyau connecté. Cela empêche efficacement les impuretés d'entrer.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRILUPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | D | H | Diamètre de conduit | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1467 € - 0,2282 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.484 in
37.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,0624 € - 0,0971 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,5607 € - 0,8723 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.232 in
107.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
0,7933 € - 0,8815 € | Demander le délai de livraison ici |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
0,0511 € - 0,0795 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1476 € - 0,2296 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,3179 € - 0,4946 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.957 in
49.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,2105 € - 0,3274 € | Demander le délai de livraison ici |
|
2.224 in
56.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
0,369 € - 0,5741 € | Demander le délai de livraison ici |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
0,653 € - 1,0157 € | Demander le délai de livraison ici |
4"
|
4.449 in
113.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
0,0774 € - 0,1204 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0878 € - 0,1367 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.091 in
27.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
0,0671 € - 0,1045 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,4826 € - 0,7508 € | Demander le délai de livraison ici |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
0,4891 € - 0,5435 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.311 in
109.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
0,5678 € - 0,8832 € | Demander le délai de livraison ici |
|
3.335 in
84.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
0,4271 € - 0,4746 € | Demander le délai de livraison ici |
|
3.622 in
92.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.638 in
92.4 mm
|
||
0,6997 € - 0,7775 € | Demander le délai de livraison ici |
|
6.28 in
159.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
0,6102 € - 0,678 € | Demander le délai de livraison ici |
5"
|
5.453 in
138.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
0,2065 € - 0,3212 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer