Menu Rechercher

Bouchons de protection filetés à montage rapide

En stock

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Leur languette ergonomique facilite l’installation et le retrait.
  • Ils sont proposés en silicone, matériau réutilisable résistant à une température élevée, ou en EPDM, matériau réutilisable et économique moins résistant à la température, mais possédant une excellente résistance chimique.
  • Utilisés dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale.
Matière: PEBD Couleur: Rouge Séries: SR1009

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage PD Couleur Matière H B Ajouter au panier
0,1761 € - 0,3416 € 4999 En stock
29.8 mm
7/8
14.0 mm
Rouge
PEBD
9.2 mm
6.2 mm
0,2911 € - 0,5641 € Demander le délai de livraison ici
40.3 mm
1-5/16
12.0 mm
Rouge
PEBD
9.4 mm
6.0 mm
0,1776 € - 0,3416 € 11581 En stock
21.5 mm
M14
1.5 mm
Rouge
PEBD
12.5 mm
8.0 mm
  • sur 2
Bouchon de protection fileté Filetages UNF 7/8 PEBD Rouge

10068816

Gamme de prix
0,3416 € - 0,1761 €

Niveaux de stock
4999 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    6.2 mm
  • Filetage
    7/8
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon de protection fileté Filetages UNF 1-5/16 PEBD Rouge

10073087

Gamme de prix
0,5641 € - 0,2911 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    40.3 mm
  • H
    9.4 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    1-5/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon de protection fileté Filetages métriques M14 PEBD Rouge

10085653

Gamme de prix
0,3416 € - 0,1776 €

Niveaux de stock
11581 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    8.0 mm
  • Filetage
    M14
  • Norme de filetage
    Filetages métriques