Menu Rechercher

Bouchons de protection parallèles avec languette PCR

En stock

Une série populaire de bouchons de protection à bords parallèle avec une languette. Conçu pour une protection efficace pendant le stockage et le transport. Sa fonction principale est d'empêcher les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité d'entrer et de contaminer la partie interne d'un composant. Ces bouchons ont une languette qui permet un retrait rapide et sans effort, sans avoir besoin d'outils supplémentaires.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTLLPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité L D h d Ajouter au panier
0,2009 € - 0,3126 € Demander le délai de livraison ici
19.5 mm
85.0 mm
9.5 mm
81.0 mm
0,1039 € - 0,1617 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
39.3 mm
10.5 mm
35.0 mm
0,078 € - 0,1213 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
31.0 mm
10.0 mm
27.0 mm
0,205 € - 0,3189 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
85.5 mm
9.5 mm
82.0 mm
0,2263 € - 0,3521 € Demander le délai de livraison ici
17.5 mm
111.5 mm
10.5 mm
108.0 mm
0,1201 € - 0,1869 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
43.0 mm
11.5 mm
38.5 mm
0,1553 € - 0,2416 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
68.0 mm
9.8 mm
57.0 mm
  • sur 4
Bouchon à bords parallèles 81.0 mm PEHD - PCR Vert

20746827

Gamme de prix
0,3126 € - 0,2009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    81.0 mm
  • D
    85.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    19.5 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 35.0 mm PEHD - PCR Vert

20746513

Gamme de prix
0,1617 € - 0,1039 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    35.0 mm
  • D
    39.3 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    25.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 27.0 mm PEHD - PCR Vert

20746438

Gamme de prix
0,1213 € - 0,078 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    12.7 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 82.0 mm PEHD - PCR Vert

20746834

Gamme de prix
0,3189 € - 0,205 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    82.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    17.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 108.0 mm PEHD - PCR Vert

20746889

Gamme de prix
0,3521 € - 0,2263 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    108.0 mm
  • D
    111.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    17.5 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 38.5 mm PEHD - PCR Vert

20746568

Gamme de prix
0,1869 € - 0,1201 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    38.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    30.0 mm
  • Couleur
    Vert
Bouchon à bords parallèles 57.0 mm PEHD - PCR Vert

20746698

Gamme de prix
0,2416 € - 0,1553 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    57.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    9.8 mm
  • L
    15.0 mm
  • Couleur
    Vert