Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obturer les trous pendant le transport ou peuvent être utilisés sur des produits finis pour offrir une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.
Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini.
Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.
Matière: Nylon 6/6, PA66, Nylon Couleur: Naturel, Noir, Gris, Blanc, Beige Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2Séries: SR2041
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | d | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0616 € - 0,0821 € | 8988 En stock |
0.732 in
18.6 mm
|
Naturel
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
2
|
||
| 0,0513 € - 0,0685 € | 70998 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,052 € - 0,0694 € | 2000 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturel
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
|||
| 0,0973 € - 0,1201 € | 1182 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
Naturel
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,0513 € - 0,0685 € | 7998 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,0508 € - 0,0628 € | 1335 En stock |
0.673 in
17.1 mm
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
5
|
||
| 0,0504 € - 0,0623 € | 2500 En stock |
0.61 in
15.5 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,0715 € - 0,0883 € | 223 En stock |
0.579 in
14.7 mm
|
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
3
|
||
| 0,0524 € - 0,0697 € | Demander le délai de livraison ici |
0.421 in
10.7 mm
|
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,0872 € - 0,1076 € | 42438 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturel
|
0.787 in
20 mm
|
|
3
|
||
| 0,0524 € - 0,0697 € | Demander le délai de livraison ici |
0.421 in
10.7 mm
|
Naturel
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
4
|
||
| 0,0962 € - 0,1281 € | 397 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
Naturel
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
3
|
||
| 0,05 € - 0,0618 € | 488 En stock |
0.579 in
14.7 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
5
|
||
| 0,052 € - 0,0694 € | 874 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturel
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,0524 € - 0,0697 € | 11856 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,0682 € - 0,0682 € | 8947 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Blanc
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0776 € - 0,0776 € | 15886 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Blanc
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,0682 € - 0,0682 € | 4040 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0737 € - 0,0737 € | 28367 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Gris
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2