Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons filetés avec joint sont destinés à assurer une étanchéité parfaite et sûre qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés ou d’autres composants indésirables. L’inclusion d’un joint d’étanchéité (rondelle) améliore les capacités d’étanchéité, en ajoutant une couche supplémentaire de protection contre les fuites et les impuretés.
Les bouchons filetés sont faciles à installer et à retirer de l’application à l’aide d’un tournevis droit ou d’une clé hexagonale ou autre. Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +90 C.
Fréquemment utilisés dans les systèmes hydrauliques et pneumatique, les secteurs automobile et d’ingénierie générale.
Matière: PEBD, PA6, PA ; TPE Couleur: Rouge, Jaune, Blanc Séries: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | Thread Sizes (All) | Couleur | Matière | H | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1467 € - 0,2283 € | Demander le délai de livraison ici |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x1.5
|
Rouge
|
PEBD
|
0.717 in
18.2 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
||
0,1615 € - 0,2512 € | Demander le délai de livraison ici |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x2.5
|
Rouge
|
PEBD
|
0.717 in
18.2 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
||
0,1177 € - 0,1831 € | Demander le délai de livraison ici |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x1.5
|
Rouge
|
PEBD
|
0.642 in
16.3 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
||
0,1512 € - 0,2353 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8" -28
|
Jaune
|
PA6
|
0.61 in
15.5 mm
|
Filetages gaz
|
1
|
||
0,1792 € - 0,2788 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2" -14
|
Rouge
|
PEBD
|
0.681 in
17.3 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
0,2149 € - 0,3343 € | Demander le délai de livraison ici |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x1.5
|
Rouge
|
PEBD
|
0.728 in
18.5 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
||
0,1306 € - 0,2031 € | Demander le délai de livraison ici |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8" -28
|
Rouge
|
PEBD
|
0.413 in
10.5 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
0,1665 € - 0,259 € | 9994 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4" -19
|
Jaune
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Filetages gaz
|
1
|
||
0,1986 € - 0,3089 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x1.5
|
Jaune
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Filetages métriques
|
1
|
||
0,2364 € - 0,3677 € | Demander le délai de livraison ici |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x1.5
|
Rouge
|
PEBD
|
0.736 in
18.7 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
||
0,1334 € - 0,2076 € | Demander le délai de livraison ici |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x1.5
|
Rouge
|
PEBD
|
0.72 in
18.3 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
||
0,2136 € - 0,3323 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2" -14
|
Jaune
|
PA6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Filetages gaz
|
1
|
||
0,1452 € - 0,2258 € | Demander le délai de livraison ici |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4" -19
|
Rouge
|
PEBD
|
0.504 in
12.8 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
0,2654 € - 0,4128 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
1" -11
|
Jaune
|
PA6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Filetages gaz
|
1
|
||
0,1784 € - 0,2775 € | 18000 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8" -19
|
Jaune
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Filetages gaz
|
1
|
||
0,3211 € - 0,4995 € | Demander le délai de livraison ici |
1.965 in
49.9 mm
|
1-1/4" -11
|
Rouge
|
PEBD
|
0.823 in
20.9 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
0,2773 € - 0,4315 € | 94 En stock |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4" -14
|
Rouge
|
PEBD
|
0.669 in
17.0 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
0,3058 € - 0,4757 € | Demander le délai de livraison ici |
1.567 in
39.8 mm
|
1" -11
|
Rouge
|
PEBD
|
0.665 in
16.9 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
0,1613 € - 0,2509 € | Demander le délai de livraison ici |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8" -19
|
Rouge
|
PEBD
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
0,3877 € - 0,6031 € | Demander le délai de livraison ici |
2.902 in
73.7 mm
|
2" -11
|
Rouge
|
PEBD
|
0.689 in
17.5 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer