Les bouchons filetés avec joint sont destinés à assurer une étanchéité parfaite et sûre qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés ou d’autres composants indésirables. L’inclusion d’un joint d’étanchéité (rondelle) améliore les capacités d’étanchéité, en ajoutant une couche supplémentaire de protection contre les fuites et les impuretés.
Les bouchons filetés sont faciles à installer et à retirer de l’application à l’aide d’un tournevis droit ou d’une clé hexagonale ou autre. Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +90 C.
Fréquemment utilisés dans les systèmes hydrauliques et pneumatique, les secteurs automobile et d’ingénierie générale.
Matière: PEBD, PA6, PA ; TPE Couleur: Rouge, Jaune, Blanc Séries: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | Thread Sizes (All) | Couleur | Matière | H | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0188 € - 2,8023 € | 157 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
1-1/4”
|
Blanc
|
PA ; TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
0,1839 € - 0,4483 € | 2481 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8”
|
Blanc
|
PA ; TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Filetages gaz
|
1
|
||
0,4862 € - 0,7433 € | 686 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4”
|
Blanc
|
PA ; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
0,4821 € - 1,3509 € | 546 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
1”
|
Blanc
|
PA ; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
0,2074 € - 0,5686 € | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4”
|
Blanc
|
PA ; TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
0,2581 € - 0,6289 € | 19093 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8”
|
Blanc
|
PA ; TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Filetages gaz
|
1
|
||
0,2525 € - 0,6871 € | 7166 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2”
|
Blanc
|
PA ; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Filetages gaz
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer