Menu Rechercher

Bouchons filetés

En stock

Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. La conception de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main sur les tuyaux et les tubes, par simple rotation.

  • Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.
  • Les bouchons de protection protègent le trou des contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité.
  • Utilisés dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale.
Matière: PEBD, PA Couleur: Rouge, Naturel Séries: SR1002, SR5757, SR1054

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
63 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur H B Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,20 € - 0,3886 € 19407 En stock
28.8 mm
7/8 in x 14
Rouge
32.1 mm
13.6 mm
Filetages UNF
2
0,1686 € - 0,3322 € 3240 En stock
27.0 mm
3/4 in x 16
Rouge
32.5 mm
13.8 mm
Filetages UNF
2
0,3283 € - 0,6331 € 4905 En stock
39.0 mm
15⁄16 in x 12
Rouge
27.3 mm
16.0 mm
Filetages UNF
2
10071786 0,1249 € - 0,2404 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
1/2 in x 20
Rouge
15.3 mm
10.5 mm
Filetages UNF
2
0,1349 € - 0,2642 € Demander le délai de livraison ici
22.6 mm
9⁄16 in x 18
Rouge
26.1 mm
10.7 mm
Filetages UNF
2
0,1103 € - 0,2134 € Demander le délai de livraison ici
17.4 mm
7/16 x 24
Rouge
27.1 mm
7.1 mm
Filetages UNF
2
0,7013 € - 1,3478 € Demander le délai de livraison ici
58.4 mm
1 7/8 in x 12
Rouge
39.2 mm
16.7 mm
Filetages UNF
2
0,1004 € - 0,194 € Demander le délai de livraison ici
13.7 mm
3/8 in x 24
Rouge
23.5 mm
9.5 mm
Filetages UNF
2
0,1492 € - 0,3068 € 4887 En stock
20.7 mm
5/8 in x 24
Rouge
24.8 mm
10.0 mm
Filetages UNF
2
0,5716 € - 1,1032 € 2698 En stock
50.6 mm
1 5/8 in x 12
Rouge
30.2 mm
12.9 mm
Filetages UNF
2
0,273 € - 0,5235 € 14818 En stock
36.8 mm
13⁄16 in x 12
Rouge
31.8 mm
13.5 mm
Filetages UNF
2
0,0948 € - 0,1827 € 14154 En stock
14.5 mm
5⁄16 in x 18
Rouge
19.4 mm
7.4 mm
Filetages UNF
2
0,1492 € - 0,2896 € 4947 En stock
21.0 mm
5/8 in x 18
Rouge
24.8 mm
10.0 mm
Filetages UNF
2
0,1865 € - 0,3573 € Demander le délai de livraison ici
26.7 mm
13⁄16 in x 16
Rouge
31.6 mm
13.5 mm
Filetages UNF
2
0,0813 € - 0,1265 € 14000 En stock
20.7 mm
3/8"
Rouge
12.0 mm
5.5 mm
Filetages BSP
1
0,0618 € - 0,0962 € 5000 En stock
17.2 mm
7/16" x 20
Rouge
16.1 mm
10.1 mm
Filetages UNF
1
0,0725 € - 0,1127 € 10000 En stock
20.7 mm
M16 x 1.5
Rouge
12.0 mm
5.5 mm
Filetages métriques
1
0,0689 € - 0,1071 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
M14 x 2.0
Rouge
17.2 mm
9.5 mm
Filetages métriques
1
0,0756 € - 0,1176 € 4100 En stock
16.2 mm
1/4"
Rouge
12.5 mm
6.5 mm
Filetages BSP
1
0,0839 € - 0,1305 € Demander le délai de livraison ici
26.3 mm
M20 x 2.5
Rouge
18.2 mm
14.0 mm
Filetages métriques
1
  • sur 4
Bouchon fileté Filetages UNF 7/8 in x 14 PEBD Rouge

10070543

Gamme de prix
0,3886 € - 0,20 €

Niveaux de stock
19407 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • B
    13.6 mm
  • Filetage
    7/8 in x 14
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon fileté Filetages UNF 3/4 in x 16 PEBD Rouge

10071465

Gamme de prix
0,3322 € - 0,1686 €

Niveaux de stock
3240 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • B
    13.8 mm
  • Filetage
    3/4 in x 16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon fileté Filetages UNF 15⁄16 in x 12 PEBD Rouge

10071700

Gamme de prix
0,6331 € - 0,3283 €

Niveaux de stock
4905 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • B
    16.0 mm
  • Filetage
    15⁄16 in x 12
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon fileté Filetages UNF 1/2 in x 20 PEBD Rouge

10071786

Gamme de prix
0,2404 € - 0,1249 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • B
    10.5 mm
  • Filetage
    1/2 in x 20
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon fileté Filetages UNF 9⁄16 in x 18 PEBD Rouge

10071694

Gamme de prix
0,2642 € - 0,1349 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • B
    10.7 mm
  • Filetage
    9⁄16 in x 18
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon fileté Filetages UNF 7/16 x 24 PEBD Rouge

10083062

Gamme de prix
0,2134 € - 0,1103 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • B
    7.1 mm
  • Filetage
    7/16 x 24
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon fileté Filetages UNF 1 7/8 in x 12 PEBD Rouge

10082492

Gamme de prix
1,3478 € - 0,7013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • B
    16.7 mm
  • Filetage
    1 7/8 in x 12
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon fileté Filetages UNF 3/8 in x 24 PEBD Rouge

10071779

Gamme de prix
0,194 € - 0,1004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • B
    9.5 mm
  • Filetage
    3/8 in x 24
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon fileté Filetages UNF 5/8 in x 24 PEBD Rouge

10087558

Gamme de prix
0,3068 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
4887 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    5/8 in x 24
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon fileté Filetages UNF 1 5/8 in x 12 PEBD Rouge

10082485

Gamme de prix
1,1032 € - 0,5716 €

Niveaux de stock
2698 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • B
    12.9 mm
  • Filetage
    1 5/8 in x 12
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon fileté Filetages UNF 13⁄16 in x 12 PEBD Rouge

10082409

Gamme de prix
0,5235 € - 0,273 €

Niveaux de stock
14818 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • B
    13.5 mm
  • Filetage
    13⁄16 in x 12
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon fileté Filetages UNF 5⁄16 in x 18 PEBD Rouge

10071151

Gamme de prix
0,1827 € - 0,0948 €

Niveaux de stock
14154 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • B
    7.4 mm
  • Filetage
    5⁄16 in x 18
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon fileté Filetages UNF 5/8 in x 18 PEBD Rouge

10072837

Gamme de prix
0,2896 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
4947 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    5/8 in x 18
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon fileté Filetages UNF 13⁄16 in x 16 PEBD Rouge

10086933

Gamme de prix
0,3573 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • B
    13.5 mm
  • Filetage
    13⁄16 in x 16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon fileté Filetages BSP 3/8" PEBD Rouge

20598068

Gamme de prix
0,1265 € - 0,0813 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    3/8"
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon fileté Filetages UNF 7/16" x 20 PEBD Rouge

20598136

Gamme de prix
0,0962 € - 0,0618 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.2 mm
  • H
    16.1 mm
  • B
    10.1 mm
  • Filetage
    7/16" x 20
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Bouchon fileté Filetages métriques M16 PEBD Rouge

20598099

Gamme de prix
0,1127 € - 0,0725 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon fileté Filetages métriques M14 PEBD Rouge

20598082

Gamme de prix
0,1071 € - 0,0689 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • B
    9.5 mm
  • Filetage
    M14 x 2.0
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon fileté Filetages BSP 1/4" PEBD Rouge

20598051

Gamme de prix
0,1176 € - 0,0756 €

Niveaux de stock
4100 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    6.5 mm
  • Filetage
    1/4"
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Bouchon fileté Filetages métriques M20 PEBD Rouge

20598129

Gamme de prix
0,1305 € - 0,0839 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • B
    14.0 mm
  • Filetage
    M20 x 2.5
  • Norme de filetage
    Filetages métriques