Menu Rechercher

Bouton moleté épaulé

En stock

Les boutons moletés épaulés sont utilisés pour les opérations qui nécessitent un mouvement de haut en bas ou avant-arrière et sont conçus avec une prise moletée ferme. Ces boutons moletés sont disponibles en version à goujon, insert fileté et montage traversant. Ces boutons plastiques constituent une alternative économique aux boutons acier.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Ajouter au panier
6795 En stock
16.0 mm
M5
1078 En stock
19.1 mm
M6
1597 En stock
25.4 mm
M8
20399 En stock
12.7 mm
M4
22996 En stock
9.7 mm
M3
Bouton moleté 16.0 mm M5 Acétal Noir

10559000


Niveaux de stock
6795 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    10.7 mm
  • Hauteur du moyeu
    2.0 mm
  • Diamètre de bouton
    16.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    6.4 mm
  • Price per piece incl VAT
    1.1402 EUR
Bouton moleté 19.1 mm M6 Acétal Noir

10559031


Niveaux de stock
1078 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    12.7 mm
  • Hauteur du moyeu
    3.6 mm
  • Diamètre de bouton
    19.1 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    7.9 mm
  • Price per piece incl VAT
    1.2096 EUR
Bouton moleté 25.4 mm M8 Acétal Noir

10559086


Niveaux de stock
1597 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    15.0 mm
  • Hauteur du moyeu
    3.6 mm
  • Diamètre de bouton
    25.4 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    10.4 mm
  • Price per piece incl VAT
    1.3764 EUR
Bouton moleté 12.7 mm M4 Acétal Noir

10558980


Niveaux de stock
20399 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    10.4 mm
  • Hauteur du moyeu
    1.8 mm
  • Diamètre de bouton
    12.7 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    6.4 mm
  • Price per piece incl VAT
    1.1402 EUR
Bouton moleté 9.7 mm M3 Acétal Noir

10558966


Niveaux de stock
22996 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    9.1 mm
  • Hauteur du moyeu
    1.5 mm
  • Diamètre de bouton
    9.7 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    5.8 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.5458 EUR