Menu Rechercher

Boutons à ailettes - Décalé/goujon fileté

En stock

Les boutons à ailettes décalées mâles sont conçues avec un épaulement métallique saillant afin de garantir l'assemblage de métaux sur métaux, tout en conférant une bonne force d'application. Les boutons à ailettes décalées sont dotés de goujons en acier et résistent aux solvants, aux huiles, aux graisses et aux produits chimiques.

Séries: SR1579

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
31 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur du bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
2,5379 € - 2,5676 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
M4
Montage à l'aide de vis
10.0 mm
Nylon
0,9866 € - 2,6893 € 2362 En stock
28.0 mm
M5
Montage à l'aide de vis
15.0 mm
Nylon
2,5379 € - 2,5676 € 5 En stock
20.0 mm
M4
Montage à l'aide de vis
6.0 mm
Nylon
9,6954 € - 9,6954 € 240 En stock
36.0 mm
M8
Goujon fileté
32.0 mm
Acier inoxydable
8,9585 € - 17,1995 € 47 En stock
36.0 mm
M10
Goujon fileté
40.0 mm
Acier inoxydable
18,8293 € - 39,5548 € 8 En stock
46.0 mm
M6
Goujon fileté
25.0 mm
Acier inoxydable
3,0709 € - 5,9122 € 53 En stock
52.0 mm
M8
Goujon
18.0 mm
PA
2,7203 € - 2,7418 € Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
M5
Montage à l'aide de vis
10.0 mm
Nylon
16,4513 € - 34,5323 € 100 En stock
46.0 mm
M6
Goujon fileté
16.0 mm
Acier inoxydable
558 En stock
44.0 mm
M6
Goujon
15.0 mm
PA
17,6608 € - 37,0845 € 18 En stock
46.0 mm
M6
Goujon fileté
20.0 mm
Acier inoxydable
23,1343 € - 48,5748 € 100 En stock
58.0 mm
M8
Goujon fileté
30.0 mm
Acier inoxydable
22,0478 € - 46,3095 € Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
M10
Goujon fileté
25.0 mm
Acier inoxydable
4,1348 € - 7,9519 € 103 En stock
67.0 mm
M10
Goujon fileté
30.0 mm
Polyamide renforcé
Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
M6
Montage à l'aide de vis
10.0 mm
Nylon
2,4026 € - 2,4323 € 874 En stock
32.0 mm
M6
Montage à l'aide de vis
16.0 mm
Nylon
1,2464 € - 3,3851 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
M5
Montage à l'aide de vis
25.0 mm
Nylon
1,1149 € - 3,0346 € 1883 En stock
28.0 mm
M6
Montage à l'aide de vis
25.0 mm
Nylon
2,5235 € - 4,8503 € 493 En stock
44.0 mm
M6
Goujon fileté
20.0 mm
Polyamide renforcé
2,5379 € - 2,5676 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Montage à l'aide de vis
20.0 mm
Nylon
  • sur 2
Bouton à ailettes 20.0 mm Goujon M4 10.0 mm PA

10222423

Gamme de prix
2,5676 € - 2,5379 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Matière du bouton
    Nylon
  • Forme de bouton
    Décalé
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Bouton à ailettes 28.0 mm Goujon M5 15.0 mm PA

10159781

Gamme de prix
2,6893 € - 0,9866 €

Niveaux de stock
2362 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Matière du bouton
    Nylon
  • Forme de bouton
    Micrométrique
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Bouton à ailettes 20.0 mm Goujon M4 6.0 mm PA

10222416

Gamme de prix
2,5676 € - 2,5379 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Matière du bouton
    Nylon
  • Forme de bouton
    Décalé
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Bouton à ailettes 36.0 mm M8 Acier inoxydable

10271827

Gamme de prix
9,6954 € - 9,6954 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de l'insert
    Acier inoxydable
  • Matière du bouton
    Acier inoxydable
  • Forme de bouton
    Micrométrique
  • Type de montage
    Goujon fileté
Bouton à ailettes 36.0 mm M10 Acier inoxydable

10271834

Gamme de prix
17,1995 € - 8,9585 €

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de l'insert
    Acier inoxydable
  • Matière du bouton
    Acier inoxydable
  • Forme de bouton
    Micrométrique
  • Type de montage
    Goujon fileté
Bouton à ailettes 46.0 mm Goujon M6 25.0 mm Acier inoxydable

10194744

Gamme de prix
39,5548 € - 18,8293 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière du bouton
    Acier inoxydable
  • Forme de bouton
    Micrométrique
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Longueur du bouton
    46.0 mm
Bouton à ailettes 52.0 mm Goujon M8 18.0 mm PA

10214343

Gamme de prix
5,9122 € - 3,0709 €

Niveaux de stock
53 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de l'insert
    Acier
  • Matière du bouton
    PA
  • Forme de bouton
    Micrométrique
  • Type de montage
    Goujon
Bouton à ailettes 26.0 mm Goujon M5 10.0 mm PA

10222430

Gamme de prix
2,7418 € - 2,7203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Matière du bouton
    Nylon
  • Forme de bouton
    Décalé
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Bouton à ailettes 46.0 mm Goujon M6 16.0 mm Acier inoxydable

10194720

Gamme de prix
34,5323 € - 16,4513 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière du bouton
    Acier inoxydable
  • Forme de bouton
    Micrométrique
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Longueur du bouton
    46.0 mm
Bouton à ailettes 44.0 mm Goujon M6 15.0 mm PA

10214336


Niveaux de stock
558 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de l'insert
    Acier
  • Matière du bouton
    PA
  • Forme de bouton
    Micrométrique
  • Type de montage
    Goujon
Bouton à ailettes 46.0 mm Goujon M6 20.0 mm Acier inoxydable

10194737

Gamme de prix
37,0845 € - 17,6608 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière du bouton
    Acier inoxydable
  • Forme de bouton
    Micrométrique
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Longueur du bouton
    46.0 mm
Bouton à ailettes 58.0 mm Goujon M8 30.0 mm Acier inoxydable

10194805

Gamme de prix
48,5748 € - 23,1343 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière du bouton
    Acier inoxydable
  • Forme de bouton
    Micrométrique
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Longueur du bouton
    58.0 mm
Bouton à ailettes 58.0 mm Goujon M10 25.0 mm Acier inoxydable

10194782

Gamme de prix
46,3095 € - 22,0478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière du bouton
    Acier inoxydable
  • Forme de bouton
    Micrométrique
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Longueur du bouton
    58.0 mm
Bouton à ailettes 67.0 mm Goujon M10 30.0 mm PA

10214329

Gamme de prix
7,9519 € - 4,1348 €

Niveaux de stock
103 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    Polyamide renforcé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Longueur du bouton
    67.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
Bouton à ailettes 28.0 mm Goujon M6 10.0 mm PA

10159804


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Matière du bouton
    Nylon
  • Forme de bouton
    Micrométrique
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Bouton à ailettes 32.0 mm Goujon M6 16.0 mm PA

10222478

Gamme de prix
2,4323 € - 2,4026 €

Niveaux de stock
874 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Matière du bouton
    Nylon
  • Forme de bouton
    Décalé
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Bouton à ailettes 28.0 mm Goujon M5 25.0 mm PA

10159798

Gamme de prix
3,3851 € - 1,2464 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Matière du bouton
    Nylon
  • Forme de bouton
    Micrométrique
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Bouton à ailettes 28.0 mm Goujon M6 25.0 mm PA

10159811

Gamme de prix
3,0346 € - 1,1149 €

Niveaux de stock
1883 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Matière du bouton
    Nylon
  • Forme de bouton
    Micrométrique
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Bouton à ailettes 44.0 mm Goujon M6 20.0 mm PA

10214305

Gamme de prix
4,8503 € - 2,5235 €

Niveaux de stock
493 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    Polyamide renforcé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Longueur du bouton
    44.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
Bouton à ailettes 32.0 mm Goujon M6 20.0 mm PA

10222485

Gamme de prix
2,5676 € - 2,5379 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Matière du bouton
    Nylon
  • Forme de bouton
    Décalé
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis