Menu Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
268 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
8,4603 € - 8,49 € 110 En stock
63.0 mm
M12
Threaded Male
30.0 mm
PP
4,7929 € - 4,8257 € 7 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PP
5,9993 € - 6,029 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PP
9,676 € - 12,0848 € 1 En stock
43.0 mm
M8
Threaded Female
11.0 mm
TPE
5,0009 € - 5,0122 € 10 En stock
50.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PP
6,3775 € - 6,4216 € 10 En stock
50.0 mm
M10
Threaded Male
40.0 mm
PP
8,6756 € - 8,6971 € Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
M12
Threaded Male
30.0 mm
PP
12,8433 € - 16,0413 € Demander le délai de livraison ici
53.0 mm
M10
Threaded Female
13.0 mm
PP
4,2886 € - 4,2988 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Threaded Male
16.0 mm
PP
3,3886 € - 3,3999 € 6 En stock
32.0 mm
M6
Threaded Female
10.0 mm
PP
4,4751 € - 4,5079 € 60 En stock
32.0 mm
M6
Threaded Male
30.0 mm
PP
2,7203 € - 2,7418 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
M5
Threaded Male
20.0 mm
PP
4,2886 € - 4,2988 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
PP
1,6892 € - 4,1461 € 1720 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Female
Phénolique
12,792 € - 15,9695 € 172 En stock
53.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
TPE
4,2886 € - 4,2988 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
PP
7,2385 € - 7,2826 € 6 En stock
63.0 mm
M12
Threaded Male
30.0 mm
PP
13,161 € - 16,4513 € Demander le délai de livraison ici
53.0 mm
M10
Threaded Female
13.0 mm
TPE
9,5838 € - 11,9925 € 135 En stock
43.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
TPE
9,5838 € - 11,9925 € 59 En stock
43.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
TPE
  • sur 14
Volant 63.0 mm Threaded Male M12 PP Noir

10637661

Gamme de prix
8,49 € - 8,4603 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 40.0 mm Mâle M8 PP

10222942

Gamme de prix
4,8257 € - 4,7929 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 50.0 mm Threaded Male M10 PP Noir

10637654

Gamme de prix
6,029 € - 5,9993 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant doux au toucher 43.0 mm Femelle M8 PP ; TPE Noir

10364994

Gamme de prix
12,0848 € - 9,676 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    11.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10223031

Gamme de prix
5,0122 € - 5,0009 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10606797

Gamme de prix
6,4216 € - 6,3775 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 63.0 mm Mâle M12 PP

10223086

Gamme de prix
8,6971 € - 8,6756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 53.0 mm Femelle M10 PP Orange

10636121

Gamme de prix
16,0413 € - 12,8433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    53.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222768

Gamme de prix
4,2988 € - 4,2886 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 32.0 mm Femelle M6 PP Noir

10364949

Gamme de prix
3,3999 € - 3,3886 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Matière du goujon
    Métal
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222836

Gamme de prix
4,5079 € - 4,4751 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 25.0 mm Mâle M5 PP

10222751

Gamme de prix
2,7418 € - 2,7203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    25.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222829

Gamme de prix
4,2988 € - 4,2886 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 40.0 mm Femelle M8 Phénolique Noir

10400784

Gamme de prix
4,1461 € - 1,6892 €

Niveaux de stock
1720 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
  • Couleur
    Noir
Volant doux au toucher 53.0 mm Mâle M10 PP ; TPE Noir

10637647

Gamme de prix
15,9695 € - 12,792 €

Niveaux de stock
172 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    53.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222805

Gamme de prix
4,2988 € - 4,2886 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 63.0 mm Mâle M12 PP

10223093

Gamme de prix
7,2826 € - 7,2385 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant doux au toucher 53.0 mm Femelle M10 PP ; TPE Gris

10365021

Gamme de prix
16,4513 € - 13,161 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    53.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Volant doux au toucher 43.0 mm Mâle M8 PP ; TPE Noir

10223161

Gamme de prix
11,9925 € - 9,5838 €

Niveaux de stock
135 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant doux au toucher 43.0 mm Mâle M8 PP ; TPE Noir

10223185

Gamme de prix
11,9925 € - 9,5838 €

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male