Menu Rechercher

Boutons moletés cannelés

En stock

Les boulons mâles ont un bord moleté à l'extérieur de la poignée, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications femelles sont résistants aux impacts, aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
102 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Matière du filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
1,0202 € - 1,3625 € 4100 En stock
15.0 mm
M4
1,7708 € - 2,6294 € 1400 En stock
23.0 mm
M6
3,0425 € - 3,0888 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M8
Acier zingué
Goujon
25.0 mm
PA
0,4481 € - 1,0071 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
M8
Acier zingué
Goujon
15.0 mm
PA
1,7708 € - 2,4256 € 2500 En stock
23.0 mm
M5
3,2126 € - 6,747 € 5550 En stock
28.0 mm
M8
2,4452 € - 2,4764 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
M5
Laiton
Goujon
10.0 mm
PA
1,2712 € - 3,2291 € 860 En stock
30.0 mm
M6
Laiton
Goujon
15.0 mm
PA
2,132 € - 2,132 € 1 En stock
20.0 mm
M5
Nylon Polymer
1,4069 € - 2,1884 € 97 En stock
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
3,0996 € - 3,0996 € 612 En stock
31.0 mm
M5
PP
1,2805 € - 1,4184 € 3350 En stock
15.0 mm
M4
Demander le délai de livraison ici
44.0 mm
M6
PP
2,8792 € - 3,1823 € Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
M5
PP
1,5561 € - 2,4206 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
2,3978 € - 2,748 € 2800 En stock
23.0 mm
M6
2,2872 € - 4,3575 € 1655 En stock
50.0 mm
M10
Laiton
Goujon
20.0 mm
PA
18,7698 € - 53,2744 € 1333 En stock
M8
Acier zingué
Mâle
12.0 mm
Acier
0,3401 € - 0,6748 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
M4
Acier zingué
Goujon
8.5 mm
PA
Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M10
Acier inoxydable
Alésage traversant fileté
20.0 mm
Acier inoxydable
  • sur 6
Bouton moleté 15.0 mm M4 Noir

10159613

Gamme de prix
1,3625 € - 1,0202 €

Niveaux de stock
4100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Diamètre de bouton
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926909790
Bouton moleté 23.0 mm M6 Noir

10159712

Gamme de prix
2,6294 € - 1,7708 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre de bouton
    23.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926300090
Bouton moleté 32.0 mm Goujon fileté M8 25.0 mm PA Noir

10639634

Gamme de prix
3,0888 € - 3,0425 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    47.0 mm
Bouton moleté 22.0 mm M8 15.0 mm PA Noir

10260883

Gamme de prix
1,0071 € - 0,4481 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Diamètre de bouton
    22.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    27.0 mm
Bouton moleté 23.0 mm M5 Noir

10159675

Gamme de prix
2,4256 € - 1,7708 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Diamètre de bouton
    23.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926300090
Bouton moleté 28.0 mm M8 Noir

10159774

Gamme de prix
6,747 € - 3,2126 €

Niveaux de stock
5550 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre de bouton
    28.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926300090
Bouton moleté Goujon M5 10.0 mm PA Noir

10364260

Gamme de prix
2,4764 € - 2,4452 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Diamètre de bouton
    20.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    26.0 mm
Volant M6 15.0 mm Acier PA

10333136

Gamme de prix
3,2291 € - 1,2712 €

Niveaux de stock
860 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur de la tige
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouton moleté 20.0 mm M5 Nylon Polymer Noir

10188804

Gamme de prix
2,132 € - 2,132 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Diamètre de bouton
    20.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    16.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Bouton moleté 20.0 mm M6 Nylon Polymer Noir

10188828

Gamme de prix
2,1884 € - 1,4069 €

Niveaux de stock
97 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre de bouton
    20.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    16.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Bouton moleté 31.0 mm M5 PP Noir

10189023

Gamme de prix
3,0996 € - 3,0996 €

Niveaux de stock
612 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Diamètre de bouton
    31.0 mm
  • Hauteur totale
    44.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PP
Bouton moleté 15.0 mm M4 Noir

10159637

Gamme de prix
1,4184 € - 1,2805 €

Niveaux de stock
3350 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Diamètre de bouton
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926909790
Volant revêtement doux 44.0 mm M6 PP Noir

10188927


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre de bouton
    44.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    24.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Bouton moleté 31.0 mm M5 PP Noir

10189016

Gamme de prix
3,1823 € - 2,8792 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Diamètre de bouton
    31.0 mm
  • Hauteur totale
    34.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PP
Bouton moleté 20.0 mm M6 Nylon Polymer Noir

10188835

Gamme de prix
2,4206 € - 1,5561 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre de bouton
    20.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    16.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Bouton moleté 23.0 mm M6 Noir

10159736

Gamme de prix
2,748 € - 2,3978 €

Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre de bouton
    23.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926300090
Volant 50.0 mm M10 20.0 mm PA Noir

10333235

Gamme de prix
4,3575 € - 2,2872 €

Niveaux de stock
1655 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Hauteur de la tige
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouton de poignée 20.0 mm M8 Acier Noir

10209547

Gamme de prix
53,2744 € - 18,7698 €

Niveaux de stock
1333 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    36.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du filetage
    Acier zingué
Bouton moleté 15.0 mm M4 8.5 mm PA Noir

10260852

Gamme de prix
0,3401 € - 0,6748 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    8.5 mm
  • Diamètre de bouton
    15.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    16.5 mm
Volant 60.0 mm M10 20.0 mm Acier inoxydable

10501795


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    22.0 mm
  • Hauteur totale
    39.0 mm