Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boutons moletés épaulés concaves sont dotés d'une tige droite et d'une tête élargie offrant un bon dégagement pour les doigts et une excellente prise à des fins de traction ou de levage. La tête concave est plus confortable dans les applications impliquant l'intervention du pouce.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Longueur filetage | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 En stock |
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 0,8102 € - 1,6257 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6362 € - 1,2803 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10260982 | 1,158 € - 2,3268 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 1,0454 € - 2,093 € | 249 En stock |
|
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10 En stock |
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer