Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces brides Dyna-Force sont conçues pour fixer, serrer et maintenir des objets en place. Elles offrent une prise solide et fiable tout en étant faciles à utiliser et précises. La force de serrage élevée améliore la productivité et la précision dans les processus industriels.
Elles disposent d'un profil surbaissé, d'une forme compacte et de faces lisses ou dentelées. La bride se déplace de manière oblique pour fournir une force de serrage descendante positive - d'environ 25 % de la force de serrage. Pour obtenir un alignement exact, la surface de contact de la bride est découpée au fil.
La surface de contact de la bride peut être au même niveau que la plaque de serrage ou plus haut pour un forage complet. Elles peuvent être utilisées dans divers secteurs, dont la fabrication, le travail des métaux et l'assemblage automobile.
Matière: Acier inoxydable Séries: SR12010
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Type de mâchoire | Vis d'entraînement d3 | h2 | d1 | h1 | d2 | h3 min | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
Lisse
|
M10x18
|
7.0
|
30.0
|
29.0
|
M8
|
4.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Lisse
|
M6x12
|
4.5
|
20.0
|
19.0
|
M5
|
3.3
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Dentelé
|
M8x16
|
5.0
|
25.0
|
24.0
|
M6
|
4.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Lisse
|
M8x16
|
5.0
|
25.0
|
24.0
|
M6
|
4.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Dentelé
|
M10x18
|
7.0
|
30.0
|
29.0
|
M8
|
4.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Dentelé
|
M6x12
|
4.5
|
20.0
|
19.0
|
M5
|
3.3
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer