Notre gamme de butées auto-adhésives et de pieds adhésifs sont disponibles en feutrine ou polyuréthane (PU), et dans une variété de formes et couleurs pour répondre à votre besoin.
Les butées en PU sont adaptées aux températures d'application allant de 18 C à 65,5 C. Ces pieds adhésifs ne terniront, rayeront ou décoloreront aucune surface.
Les pastilles adhésives avec feutrine sont disponibles en marron ou blanc. Elles peuvent être utilisées sur la base du pied pour de petits déplacements.
Séries: SR1593
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme | Couleur | Matière | Quantité par plaquette | Hauteur de la base | Dimension totale | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,2047 € - 13,7975 € | Demander le délai de livraison ici |
Bombés
|
Blanc
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 4500 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
Gris
|
PU
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
|||
| 44506 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
|||
| 0,3842 € - 0,3842 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
|||
| 4536 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
|||
| 1,6612 € - 1,6612 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Marron
|
Feutrine
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
Blanc
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
|||
| 6076 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
17.6 mm
17.6 mm
|
|
|||
| 15028 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
|||
| 17,8335 € - 22,3107 € | 115 En stock |
Bombés
|
Naturel
|
PU
|
96
|
0.217 in
5.5 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 4284 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
18.0 mm
18.0 mm
|
|
|||
| 10233481 | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
PU
|
|
|
7.5 mm
7.5 mm
|
|
||
| 7200 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
7.5 mm
7.5 mm
|
|
|||
| 9196 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
|||
| 0,257 € - 0,257 € | 1468 En stock |
Rond
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,4999 € - 0,4999 € | 2600 En stock |
Rond
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer